(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7691-01
保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR ボウサイメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,825円
税込単価
41,608円

【特長】・シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。(...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • シールドサイズ:
    200×350×2.7

型番

1-7691-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7691-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7691-01

耐熱タイプ
熱反射保護面 125AFR
125AFR

1個

37,825( 41,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。(1-7691-01)
・表面に特殊加工が施されており、より傷つきにくい仕様です。(1-7693-01)
・様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります。(フッ化水素酸を除く)(1-7692-01)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFRの型番1-7691-01のページです。
型番1-7691-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

    かぶり型防災面 ハーフドーム 形

    かぶり型防災面 ハーフドーム 形

      作業帽取付型防災面

      作業帽取付型防災面

        フェイスシールド YF-370

        フェイスシールド YF-370

          保護面 FF-124-R

          保護面 FF-124-R

            ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド(フルフェイス)

            ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド(フルフェイス)

              370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

              370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                  305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                  305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                    保護面 520R-N4

                    保護面 520R-N4

                      230B 防災面 CLA

                      230B 防災面 CLA

                        ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                        ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                          305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                          305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                            メーカー アズワン トーアボージン 山本光学 アズワン アズワン ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 16,762円 7,761円 1,537円 5,300円 8,400円 4,988円 5,990円 11,800円 1,080円 8,400円 2,340円 5,103円 3,100円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - - - - -

                            保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-7692-01
                            1-7693-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 メーカー商品名 メーカー型番

                            19,168円

                            ( 21,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            耐薬タイプ耐薬保護面 128AFR128AFR

                            16,762円

                            ( 18,438円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            コーティングタイプコーティング保護面 126AFR126AFR

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました