(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク DR80SC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク DR80SC2

通常単価(税別)
5,850円
税込単価
6,435円

【仕様】・排気抵抗:60Pa以下・吸気抵抗上昇値:100Pa以下

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • サイズ:
    M
  • 吸気抵抗(Pa):
    65以下
  • 粒子捕集効率:
    96.0%以上
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下
  • メーカー商品名:
    防じんマスクDR80SC2
  • メーカー型番:
    DR80SC2
  • JANコード:
    4959382105062
  • 仕様詳細:
    伝声器付き
  • 材質:
    面体/シリコンゴム
  • 重量(g):
    200以下
  • 付属品:
    C2フィルタX2個
  • 吸気抵抗上昇値(Pa):
    100
  • 呼吸用保護具の区分:
    4
  • 国家検定合格:
    第TM488号
  • 内容量:
    1個

型番

2-5129-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 呼吸用保護具の区分:4
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 排気抵抗:60Pa以下
  • 吸気抵抗上昇値:100Pa以下
  • 質量:200g以下
  • 国家検定合格番号:第TM488号
  • 伝声器付き
  • 付属品:C2フィルタ×2個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5129-01

1個

3個

5,850( 6,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・排気抵抗:60Pa以下
・吸気抵抗上昇値:100Pa以下

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク DR80SC2の型番2-5129-01のページです。
型番2-5129-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク DR80SC2

防じんマスク DR80SC2

    防じんマスク DR80SL2W

    防じんマスク DR80SL2W

      防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

      防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

        防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

        防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 5,850円 5,280円 1,230円 580円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
          商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん
          規格 RL2 RL2 - -
          サイズ M M - -
          吸気抵抗(Pa) 65以下 65以下 65以下 80以下

          防じんマスク DR80SC2のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました