(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,451円 ~ 194,927円
税込価格
35,696円 ~ 214,420円

コストパフォーマンスに優れた撹拌機です。【特長】・高粘度試料に適したパワフルな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • その他:
    オプション
  • 脚注:
    本体に容器押さえ・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
メーカー商品名
特長
適用容器直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボスヘッド(適用スタンド径φ34mm)
R271
攪拌機 R271 ボスヘッド
無段階速度調整が可能で、マイクロプロセッサー制御で一定のトルクを保ちます。回転数が設定できる回転数調整ツマミ付きの撹拌機です。Windows®ソフトウェアのlabworldsoft®(別売:品番1-1815-13)を使用することで、速度やトルクパラメーターの制御・調整・記録が可能です。
-
1個

1個

32,451( 35,696円 )

1日目

容器押さえ(適用シャフト径φ25~36mm)
RH5
RH5 容器押さえ
無段階速度調整が可能で、マイクロプロセッサー制御で一定のトルクを保ちます。回転数が設定できる回転数調整ツマミ付きの撹拌機です。Windows®ソフトウェアのlabworldsoft®(別売:品番1-1815-13)を使用することで、速度やトルクパラメーターの制御・調整・記録が可能です。
φ40~φ300
1個

1個

57,678( 63,446円 )

8日目

伸縮スタンド(支柱径φ34X高さ620~1010mm)
R2723
スタンド R2723 スタンド
無段階速度調整が可能で、マイクロプロセッサー制御で一定のトルクを保ちます。回転数が設定できる回転数調整ツマミ付きの撹拌機です。Windows®ソフトウェアのlabworldsoft®(別売:品番1-1815-13)を使用することで、速度やトルクパラメーターの制御・調整・記録が可能です。ガスバネ付きスタンドロッドですので、スムーズに上げ下げできます。
-
1台

1個

194,927( 214,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた撹拌機です。
【特長】
・高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
・コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
・コントロールタイプはPCへの接続が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

      デジタル撹拌機

      デジタル撹拌機

        スタンド アジャスター付

        スタンド アジャスター付

          スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

          スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

            スリーワンモーター用スタンド

            スリーワンモーター用スタンド

              電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

              電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                真空脱泡装置 VD

                真空脱泡装置 VD

                  トルネード 撹拌機

                  トルネード 撹拌機

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                      架台 支柱付

                      架台 支柱付

                        エアーミキサー

                        エアーミキサー

                          真空脱泡装置 MVD

                          真空脱泡装置 MVD

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン
                            通常価格 32,451円 90,246円 104,730円 17,253円 133,459円 31,000円 16,500円 115,047円 78,402円 105,463円 27,000円 5,830円 108,314円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   65日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌棒・羽根類 撹拌機 - 撹拌機 真空脱泡装置 撹拌機 撹拌機 その他 - 真空脱泡装置
                            その他 オプション - - オプション - - オプション - - - - - -
                            脚注 本体に容器押さえ・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 - スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。スタンドは付属していません。P.1307をご参照ください。 - - クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 - - - - クランプ、撹拌機は付属していません。

                            電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました