(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止指サック NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電防止指サック NBR【500個入り】

通常価格(税別)
3,660円 ~ 3,674円
税込価格
4,026円 ~ 4,041円

クリーンルーム用ニトリルゴム製帯電防止指サック。【特長】・製品へのゴミの混入を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    指サック
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 厚み(mm):
    0.14±0.02
  • 長さ:
    48±3mm
  • 表面抵抗値:
    5X1010~11Ω・cm2
  • 特長:
    無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
  • 材質詳細:
    二トリル
  • 内容量:
    1パック(500個)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

精密作業・クリーン作業に最適な、無硫黄、無塩素、ノンパウダー、ノンシリコン、非帯電の指サック

静電防止指サック NBR

合成ゴム製帯電防止指サック。静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぐことができる。XS・S・M・L・XLの5サイズにより、指の大きさに合わせて選定ができる。

開発秘話

 

硫黄、塩素の影響を非常に気にされる国内大手電子部品メーカー様との共同開発を実施した商品です。グリップ力、柔軟性、サイズ等のバランス改良を繰り返し現製品を発売しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
直径(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
13.2
0973239101
1パック(500個)

1パック

500個入り

3,674( 4,041円 )

3日目

S
14.2
0973239102
1パック(500個)

1パック

500個入り

3,674( 4,041円 )

3日目

M
16.2
0973239103
1パック(500個)

1パック

500個入り

3,660( 4,026円 )

3日目

L
17.2
0973239104
1パック(500個)

1パック

500個入り

3,674( 4,041円 )

3日目

XL
19.2
0973239105
1パック(500個)

1パック

500個入り

3,674( 4,041円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用ニトリルゴム製帯電防止指サック。
【特長】
・製品へのゴミの混入を防ぐ。
・無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
・ノンパウダータイプ
【用途】
・指先の感覚を重要視する小さな電子部品や小型レンズなどの作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止指サック NBR

静電防止指サック NBR

    クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

    クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

      PU指先コート手袋(アズワン)

      PU指先コート手袋(アズワン)

        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

          無塵手袋 3096

          無塵手袋 3096

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

              CIC無塵手袋

              CIC無塵手袋

                PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                  アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

                  アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

                    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

                    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

                      アズピュアニトリル指サック(カットタイプ)

                      アズピュアニトリル指サック(カットタイプ)

                        アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                        アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                          ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                          ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                            メーカー 東京硝子器械 オカモト アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン オカモト アズワン アズワン オカモト
                            通常価格 3,660円 3,662円 5,365円 26,500円 7,680円 9,110円 8,160円 8,013円 45,019円 3,749円 7,300円 2,755円 3,749円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 指サック 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 指サック 手袋 手袋
                            材質 二トリルゴム その他 その他 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル ナイロン ポリウレタン・ポリエステル その他 二トリルゴム 天然ゴム・ラテックス 二トリルゴム ナイロン 天然ゴム・ラテックス
                            厚み(mm) 0.14±0.02 0.2 0.2 約0.13(手の平) - 0.3 - 0.3 約0.14(手の平) 0.2 約0.13 - 0.2
                            長さ 48±3mm - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値 5X1010~11Ω・cm2 - - - - - - - - - - - -

                            静電防止指サック NBRのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電線製造に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                            電線製造する工程で部品をつけてアッセンブリーにする時に使用しています。事務用だと肉厚があるので、作業効率を上げるために薄さで選定しました。何度か繰り返し使用してから交換するので、新しいものをはめる時に少し大変です。耐久性がもう少しあると良いですが、そうすると厚くなってしまうのでこのくらいがちょうど良いかもしれません。消耗品なので価格は安い方が助かります。ヨーロッパへも出荷しているので、フタル酸、RoHS2、ICPデータなどをサイトに掲載してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズは何がありますか?
                            A
                            XS,S,M,L,XLサイズがあります。
                            Q 天然ゴムとニトリルゴムの違いは何ですか?
                            A
                            天然ゴムは絶縁、ニトリルゴムは帯電防止という効果の違いがあります。
                            Q 天然ゴムに比べ硬く、フィット感が無いが同じように出来ないのでしょうか?
                            A
                            原料の性質上柔らかくは出来ない為に、5サイズを揃えております。

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました