(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,099円
税込単価
18,809円

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • サイズ:
    フリー
  • メーカー品番:
    MZ654
  • TGKコード:
    0859-87-18-65
  • 素材耐熱温度(℃):
    500
  • 特長:
    立体縫製でクリーン対応商品です。
  • 裏材質:
    ポリエステル100%
  • 手の平材質:
    (表)PBO繊維(ザイロン®)100%/(裏)アラミド混フェルト/(中)断熱シート
  • 甲・平裾材質:
    (表)ケブラー®繊維100%/(裏)綿100%
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品特長・仕様

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ654

1双

1個

17,099( 18,809円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
・長繊維使用で低発塵です。
【用途】
・鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654の型番MZ654のページです。
型番MZ654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654

    CIC無塵手袋

    CIC無塵手袋

      クリーン用耐熱手袋

      クリーン用耐熱手袋

        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

          導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

          導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

            クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

            クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

              500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

              500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

                無塵手袋 3096

                無塵手袋 3096

                  アズピュア クールインナー手袋

                  アズピュア クールインナー手袋

                    ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                    ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                      アズピュア導電ライン手袋

                      アズピュア導電ライン手袋

                        無塵手袋 4096

                        無塵手袋 4096

                          アズピュア 導電ライン手袋

                          アズピュア 導電ライン手袋

                            メーカー マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,099円 8,160円 5,803円 26,500円 5,860円 2,321円 18,753円 7,680円 1,580円 8,147円 1,950円 6,380円 1,950円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 - 手袋 手袋 - - 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋
                            材質 ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル - 二トリルゴム その他 - - ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル その他 - その他 ナイロン
                            サイズ フリー - - - - - - - - フリー - - -
                            メーカー品番 MZ654 - - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0859-87-18-65 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました