(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電カラーマット 緑 厚み1.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電カラーマット 緑 厚み1.5mm

通常価格(税別)
10,095円 ~ 14,096円
税込価格
11,105円 ~ 15,506円

【特長】・静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や床用マットとしてご使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 厚み(mm):
    1.5
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 特長:
    静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や床用マットとしてご使用ください。電気表面抵抗値は1×107Ω以下。表面反射を極力抑えてあります。裏は黒。クリーンルーム クラス1000対応。
  • 材質:
    導電性ゴム
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600X450
0716250602
1巻

1個

10,095( 11,105円 )

4日目

900X600
0716250603
1巻

1個

14,096( 15,506円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や床用マットとしてご使用ください。
・電気表面抵抗値は1×10の7乗Ω以下。
・表面反射を極力抑えてあります。裏は黒。
・クリーンルーム クラス1000対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電カラーマット 緑 厚み1.5mm

導電カラーマット 緑 厚み1.5mm

    ESD EPAフロアマーキングテープ

    ESD EPAフロアマーキングテープ

      制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)

      制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)

        ESD疲労軽減マット

        ESD疲労軽減マット

          アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

          アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

            アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

            アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

              アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

              アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

                アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                  アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

                  アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

                    アドクリーンマット

                    アドクリーンマット

                      アズピュア ESDテープ(透明)

                      アズピュア ESDテープ(透明)

                        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                          クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                          クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー ケニス アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 10,095円 5,018円 43,559円 52,113円 65,368円 28,756円 43,512円 25,459円 65,368円 25,525円 12,152円 16,189円 10,394円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   7日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   18日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ マット・シート - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - - マット・シート -
                            - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.5 - - 12 - 0.035 2 10 - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            特長 静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や床用マットとしてご使用ください。電気表面抵抗値は1×107Ω以下。表面反射を極力抑えてあります。裏は黒。クリーンルーム クラス1000対応。 - - - - - - - - - - - -

                            導電カラーマット 緑 厚み1.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました