(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械【400個入り】

通常単価(税別)
19,540円
税込単価
21,494円

片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。【特長】・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌表示テープ・ラベル
  • 高さ(mm):
    62.2
  • 容量(mL):
    9
  • メーカー品番:
    D9PBS
  • TGKコード:
    0756804601
  • 特長:
    1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。自立できる安定した形状です。20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。
  • 成分(精製水1L当たり):
    リン酸水素カリウム 0.0425g 塩化ナトリウム 8.5g
  • 滅菌方法:
    γ線照射 10KGy
  • 容器材質:
    ポリプロピレン
  • ラック材質:
    ポリプロピレン
  • パッケージフィルム:
    ポリオレフィン
  • 容器寸法/開口部直径(mm):
    27
  • 容器寸法/底部直径(mm):
    24.2
  • 内容量:
    1ケース(9ml×400本)

型番

0756-80-46-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0756-80-46-01

1ケース(9ml×400本)

1パック

400個入り

19,540( 21,494円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

【特長】
・1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。
・口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
・自立できる安定した形状です。
・20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械の型番0756-80-46-01のページです。
型番0756-80-46-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

      簡易滅菌用パウチ

      簡易滅菌用パウチ

        滅菌容器

        滅菌容器

          バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

          バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

            ワンシールバッグ

            ワンシールバッグ

              滅菌表示付オートクレーブバッグ

              滅菌表示付オートクレーブバッグ

                オートクレーブ専用クリーナー内容量 6g×12袋×10箱

                オートクレーブ専用クリーナー内容量 6g×12袋×10箱

                  サイエンスオートクレーブ(4L)

                  サイエンスオートクレーブ(4L)

                    メーカー 東京硝子器械 スリーエムジャパン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン
                    通常価格 19,540円 19,540円 5,000円 19,813円 34,673円 13,759円 17,000円 46,560円 205,823円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                    商品タイプ 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌用袋 滅菌缶 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌用袋 滅菌用袋 - 高圧蒸気滅菌器
                    高さ(mm) 62.2 62.2 - - - - - - -
                    容量(mL) 9 - - - - - - - -
                    メーカー品番 D9PBS - - - - - - - -
                    TGKコード 0756804601 - - - - - - - -

                    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました