(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管籠SS/洗浄大かご 角形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0360-52-41-34
試験管籠SS/洗浄大かご 角形 シケンカンカゴSS/センジョウダイカゴカクガタ

通常単価(税別)
8,364円
税込単価
9,200円

【製品仕様】・試験管籠SS/洗浄大かご 角形です。・材質はステンレス(SUS3...

詳細情報を確認する

型番

0360-52-41-34 解除

Loading...

【試験管籠SS/洗浄大かご 角形】

材質:ステンレス(SUS304)製

商品情報を表示

0360-52-41-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0360-52-41-34

250×250×250
384
0360524134
1個

1個

8,364( 9,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・試験管籠SS/洗浄大かご 角形です。
・材質はステンレス(SUS304)製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

試験管籠SS/洗浄大かご 角形の型番0360-52-41-34のページです。
型番0360-52-41-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験管籠SS/洗浄大かご 角形

試験管籠SS/洗浄大かご 角形

    試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

    試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

      角型洗浄カゴ SSシリーズ

      角型洗浄カゴ SSシリーズ

        ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

        ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

          丸型洗浄カゴ SSシリーズ

          丸型洗浄カゴ SSシリーズ

            ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304)B

            ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304)B

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン コクゴ
              通常価格 3,732円 5,123円 4,000円 19,090円 12,255円 5,639円
              通常出荷日 6日目~   4日目   1日目   4日目   15日目   4日目  
              商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット - その他 - -
              材質 ステンレス ステンレス - - - -
              形状 角型 - - - - -
              材質詳細 SUS304製 SUS304製 - - - -
              内容量 1個 1個 - - - -

              試験管籠SS/洗浄大かご 角形のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0360-52-41-31
              0360-52-41-32
              0360-52-41-33
              0360-52-41-35
              0360-52-41-36
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              メーカー品番 TGKコード 内容量

              3,732円

              ( 4,105円 )
              1個 -

              6日目

              150×150×1503790360524131-

              4,788円

              ( 5,267円 )
              1個 -

              6日目

              200×200×2003750360524132-

              6,247円

              ( 6,872円 )
              1個 -

              6日目

              220×220×220-0360524133-

              15,011円

              ( 16,512円 )
              1個 -

              10日目

              300×300×300-0360524135-

              9,857円

              ( 10,843円 )
              1個 -

              10日目

              400×200×200-0360524136-

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました