(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0360-52-41-13
試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型 シケンカンカゴSS/センジョウダイカゴマルガタ

通常単価(税別)
10,356円
税込単価
11,392円

【特長】・三和化研工業の商品です・ステンレス製(SUS304)の試験管用の丸カ...

詳細情報を確認する

型番

0360-52-41-13 解除

Loading...

商品情報は型番0360-52-41-12の情報となります。ご注意ください。

商品仕様

商品情報を表示

0360-52-41-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
形状
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0360-52-41-13

φ250×250
丸型
380
0360524113
1個

1個

10,356( 11,392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和化研工業の商品です
・ステンレス製(SUS304)の試験管用の丸カゴです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型の型番0360-52-41-13のページです。
型番0360-52-41-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

    部品洗浄ざる(ステンレス製)

    部品洗浄ざる(ステンレス製)

      試験管籠SS/洗浄大かご 角形

      試験管籠SS/洗浄大かご 角形

        メーカー 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械
        通常価格 5,123円 9,999円 3,732円
        通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 6日目~  
        商品タイプ カゴ・バスケット - カゴ・バスケット
        材質 ステンレス - ステンレス
        網目(mm) 5.5 - -
        材質詳細 SUS304製 - SUS304製
        内容量 1個 - 1個

        試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0360-52-41-11
        0360-52-41-12
        0360-52-41-14
        0360-52-41-15
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        形状 メーカー品番 TGKコード 内容量

        5,123円

        ( 5,635円 )
        1個 -

        4日目

        φ150×150丸型3730360524111-

        6,376円

        ( 7,014円 )
        1個 -

        4日目

        φ200×200丸型3710360524112-

        12,632円

        ( 13,895円 )
        1個 -

        4日目

        -角型-0360524114-

        14,712円

        ( 16,183円 )
        1個 -

        4日目

        -角型-0360524115-

        洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました