(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 超音波洗浄器 FU-926

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 超音波洗浄器 FU-926

通常単価(税別)
206,520円
税込単価
227,172円

低音かつ強力な超音波で、複雑な器具もきれいに洗浄します。ステンレス製内槽が細長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    器具
  • 発振周波数(kHz):
    28
  • 高周波入出力(W):
    135
  • 槽容量(L):
    4.6
  • 槽内寸法(mm):
    495X140X100H
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz 180VA
  • タイマー:
    15分/連続
  • 外形寸法(mm):
    530X162X213H
  • メーカー品番:
    FU-926(本体のみ)
  • TGKコード:
    0019-52-15-31
  • 重量(kg):
    5.5
  • 特長:
    低音かつ強力な超音波で、複雑な器具もきれいに洗浄します。ステンレス製内槽が細長く、長尺物が洗浄できます。
  • 電源コード:
    3P接地ピン付き
  • 材質:
    本体・槽/SUS 304
  • 排水機能:
    ドレンホース
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU-926

1台

1個

206,520( 227,172円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低音かつ強力な超音波で、複雑な器具もきれいに洗浄します。ステンレス製内槽が細長く、長尺物が洗浄できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 超音波洗浄器 FU-926の型番FU-926のページです。
型番FU-926に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 超音波洗浄器 FU-926

Fine 超音波洗浄器 FU-926

    長物用超音波洗浄器

    長物用超音波洗浄器

      アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

      アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

        ソノクリーナー 400D/200DL

        ソノクリーナー 400D/200DL

          アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

          アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

            本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

            本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

              メーカー アイワ医科工業 三商 三商 ケニス 三商 三商
              通常価格 206,520円 216,563円 72,000円 299,000円 91,000円 190,988円
              通常出荷日 3日目   12日目   5日目   14日目~   5日目~   12日目  
              商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 - 超音波清浄機 超音波清浄機 -
              用途 器具 卓上型 - - 卓上型 -
              発振周波数(kHz) 28 38(BLT自励発振) - 38(新設計BL振動子) - -
              高周波入出力(W) 135 - - - - -
              槽容量(L) 4.6 - - - - -

              Fine 超音波洗浄器 FU-926のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました