(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラフィルム・カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パラフィルム・カッター

通常単価(税別)
9,330円
税込単価
10,263円

カッターは360°使用でき、スムーズな切れ味を保ちます。  ガイドレールに沿っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 幅(mm):
    130
  • 長さ(m):
    0.15
  • 高さ(mm):
    140
  • TGKコード:
    0716558250
  • 内容量:
    1台

型番

0716-55-82-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0716-55-82-50

1台

1個

9,330( 10,263円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッターは360°使用でき、スムーズな切れ味を保ちます。  
ガイドレールに沿ってカッターを移動するだけで、きれいに切れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パラフィルム・カッターの型番0716-55-82-50のページです。
型番0716-55-82-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラフィルム・カッター

パラフィルム・カッター

    パラフィルムカッター・替刃

    パラフィルムカッター・替刃

      パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

      パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

        ワンタッチチューブコック

        ワンタッチチューブコック

          FEP粘着シートフィルム

          FEP粘着シートフィルム

            クッキングホイル/ミニ

            クッキングホイル/ミニ

              スナッパーホースクリップ SNPシリーズ

              スナッパーホースクリップ SNPシリーズ

                メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 9,330円 500円 40,428円 1,150円 78,311円 853円 6,670円
                通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   12日目~   6日目   1日目~  
                商品タイプ その他 パラフィルム・ラップ その他 - パラフィルム・ラップ アルミテープ・ホイル -
                幅(mm) 130 - - - 1000 - -
                長さ(m) 0.15 - - - - - -
                高さ(mm) 140 - - - - - -
                TGKコード 0716558250 - 0814558201 - - - -

                パラフィルム・カッターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました