(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,485円 ~ 31,047円  特別価格 
税込価格
2,734円 ~ 34,152円  特別価格 

日東電工が製造・販売するふっ素樹脂(PTFE)製のラボ用テープ。【特長】・フィ...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープ

ニトフロン耐熱性粘着テープ

耐熱用・摩擦低減用として、各種コイル、リード線の耐熱結束、耐熱マスキングや印刷機などの用紙すべりに使用されているテープ。
速品衛生法に基づく合成樹脂製の器具または容器包装の規格である厚生労働省第20号に適合している。

NITOFLON(ニトフロン)の特長について

1. すぐれた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃というすぐれた耐熱・耐寒性をもっている。

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃というすぐれた耐熱・耐寒性をもっている。

2. すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦関数をもち、すぐれた自己潤滑性がある。

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦関数をもち、すぐれた自己潤滑性がある。

3. 電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適。

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適。

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがない。

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがない。

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適。

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適。

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも最適。

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも最適。

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み(mm)
最高連続使用温度(℃)
タイプ
メーカー品番
TGKコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
0.08
200
粘着タイプ
-
0680179801
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

7,694( 8,463円 )

4日目

50
0.08
200
粘着タイプ
-
0680179802
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

9,004( 9,904円 )

4日目

38
0.13
200
粘着タイプ
-
0680179803
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

8,858( 9,744円 )

4日目

50
0.13
200
粘着タイプ
-
0680179804
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

14,893円

13,403

( 14,743円 )

4日目

38
0.18
200
粘着タイプ
-
0680179805
-
-

1個

10,313( 11,344円 )

4日目

50
0.18
200
粘着タイプ
-
0680179806
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

12,307( 13,538円 )

4日目

13
0.08
200
粘着タイプ
60300-1809-00
0680179815
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

2,485( 2,734円 )

4日目

19
0.08
200
粘着タイプ
60300-1813-00
0680179816
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

3,728( 4,101円 )

4日目

25
0.08
200
粘着タイプ
60300-1818-00
0680179817
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

13
0.13
200
粘着タイプ
60300-2910-00
0680179818
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

2,799( 3,079円 )

4日目

19
0.13
200
粘着タイプ
60300-2915-00
0680179819
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

4,192( 4,611円 )

4日目

25
0.13
200
粘着タイプ
60300-2918-00
0680179820
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

5,587( 6,146円 )

4日目

13
0.18
200
粘着タイプ
60300-3509-00
0680179821
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

3,728( 4,101円 )

4日目

19
0.18
200
粘着タイプ
60300-3514-00
0680179822
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

5,435( 5,979円 )

4日目

25
0.18
200
粘着タイプ
60300-3517-00
0680179823
ふっ素樹脂フィルムにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
1巻

1個

6,749( 7,424円 )

4日目

300
0.2
260
非粘着タイプ
60000-3732-00
0680179835
-
-

1個

17,588( 19,347円 )

4日目

300
0.05
-
非粘着タイプ
62002-1241-00
0680179840
-
-

1個

21,590( 23,749円 )

4日目

300
0.1
-
非粘着タイプ
62002-2334-00
0680179841
-
-

1個

25,227( 27,750円 )

4日目

300
0.18
-
非粘着タイプ
62002-3541-00
0680179842
-
-

1個

31,047( 34,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東電工が製造・販売するふっ素樹脂(PTFE)製のラボ用テープ。
【特長】
・フィルム単体、粘着剤付き、ガラスクロス含浸タイプに大別。
・優れた耐熱性、滑り性、電気絶縁性、耐薬品性、離型性、耐候性がある。
【用途】
・製袋に使用するヒートシールの耐熱離型用。
・プリンター加熱部の摺動用。
・シューター、ホッパーの滑り用。
・ACFの圧着離型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

    ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

    ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

      ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

      ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

        フッ素テープニトフロン

        フッ素テープニトフロン

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m

                PTFEテープ

                PTFEテープ

                  アズフロン(R)テープ

                  アズフロン(R)テープ

                    デュラシール DSシリーズ

                    デュラシール DSシリーズ

                      ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

                      ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

                        耐熱ふっ素樹脂テープ

                        耐熱ふっ素樹脂テープ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 2,485円 1,725円 6,160円 4,400円 6,790円 7,880円 3,290円 6,310円 2,595円 3,780円 8,646円 24,830円
                          通常出荷日 4日目~   2日目~   9日目   1日目   4日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ ラボ用テープ - - パラフィルム・ラップ - - - - ラボ用テープ パラフィルム・ラップ - -
                          - - - - - - クリア - -
                          長さ(m) 10 - - 10 - - - - 10 - - -

                          ニトフロン 粘着/非粘着タイプのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          加熱ヒーターの滑り、ゴミの付着防止に使用
                          評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                          加熱ヒーターの滑り、ゴミの付着を防止するために使用しています。長年使用していますが、ヒーターに貼り付けて使用すると滑りがよくなり、ゴミの張り付きもなくなりました。価格は安いに越したことはありませんが、納期的には満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ニトフロンフィルム単体(粘着剤なし)の使用温度は?
                          A
                          -100℃~260℃です。

                          ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました