(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0615-55-81-06
東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm) デュラシール

通常単価(税別)
4,268円
税込単価
4,695円

【特長】・耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。・密着性・気密性...

詳細情報を確認する

型番

0615-55-81-06 解除

Loading...

商品情報を表示

0615-55-81-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
幅(mm)
長さ(m)
詳細タイプ
メーカー品番
TGKコード
材質
使用最高温度(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-55-81-06

その他
-
-
-
デュラシール用ハサミ
DSH-100
0615558106
-
-
1個

1個

4,268( 4,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。
・密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。
・100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。
・デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)の型番0615-55-81-06のページです。
型番0615-55-81-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)

東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)

    ケニス デュラシール

    ケニス デュラシール

      アズフロン(R)テープ

      アズフロン(R)テープ

        ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

        ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

          ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

          ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

            パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

            パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

              アズフロン(R)ガラステープ

              アズフロン(R)ガラステープ

                チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

                チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

                  ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

                  ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

                    メーカー 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 4,268円 20,176円 2,595円 2,485円 1,725円 4,943円 2,000円 1,557円 9,397円
                    通常出荷日 6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   6日目  

                    東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0615-55-81-01
                    0615-55-81-02
                    0615-55-81-07
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ
                    (mm)
                    長さ
                    (m)
                    詳細タイプ メーカー品番 TGKコード 材質 使用最高温度
                    (℃)
                    内容量

                    11,696円

                    ( 12,866円 )
                    1個 -

                    6日目

                    パラフィルム・ラップ50152-DS2-500 0615558101ポリエチレン1001巻

                    18,534円

                    ( 20,387円 )
                    1個 -

                    6日目

                    パラフィルム・ラップ100152-DS4-500 0615558102ポリエチレン1001巻

                    8,349円

                    ( 9,184円 )
                    1個 -

                    6日目

                    パラフィルム・ラップ2545.6-DS1-1500615558107ポリエチレン1001巻

                    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました