(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,738円 ~ 90,007円  特別価格 
税込価格
4,112円 ~ 99,008円  特別価格 

ふっ素樹脂(PTFE)素材のふっ素樹脂シート【特長】・耐熱性、対薬品性、電気絶...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品の製造方法上、若干の反りが出てしまう場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れた特長を持つふっ素樹脂シート(PTFEシート)

耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れたシート。
ふっ素樹脂PTFEシートは、PTFE単体またはPTFE各種無機質充填材を配合した粉末原料を加え、圧縮成形して作られた利用範囲の広い素材。
ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲の使用が可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300
1
120100
0638179301
PTFE製
1枚

1個

3,738( 4,112円 )

6日目

300
300
1.5
-
0638179302
PTFE
1枚

1個

5,567( 6,124円 )

9日目

300
300
2
-
0638179303
PTFE
1枚

1個

7,479( 8,227円 )

12日目

300
300
3
-
0638179304
PTFE
1枚

1個

11,075( 12,183円 )

8日目

300
300
4
-
0638179305
PTFE
1枚

1個

14,668( 16,135円 )

10日目

300
300
5
-
0638179306
PTFE
1枚

1個

16,167( 17,784円 )

9日目

300
300
6
-
0638179307
PTFE
1枚

1個

18,788( 20,667円 )

17日目

300
300
7
-
0638179308
PTFE
1枚

1個

22,957( 25,253円 )

7日目

300
300
8
-
0638179309
PTFE
1枚

1個

25,741( 28,315円 )

7日目

300
300
10
-
0638179311
PTFE
1枚

1個

31,241( 34,365円 )

8日目

500
500
1
-
0638179331
PTFE
1枚

1個

10,618( 11,680円 )

14日目

500
500
1.5
-
0638179332
PTFE
1枚

1個

15,251( 16,776円 )

7日目

500
500
2
121106
0638179333
PTFE製
1枚

1個

17,593( 19,352円 )

9日目

500
500
3
-
0638179334
PTFE
1枚

1個

30,192( 33,211円 )

11日目

500
500
4
-
0638179335
PTFE
1枚

1個

40,416円

36,479

( 40,127円 )

6日目

500
500
5
-
0638179336
PTFE
1枚

1個

50,096( 55,106円 )

8日目

500
500
6
-
0638179337
PTFE
1枚

1個

46,043( 50,647円 )

6日目

500
500
7
-
0638179338
PTFE
1枚

1個

57,586( 63,345円 )

6日目

500
500
8
-
0638179339
PTFE
1枚

1個

65,259( 71,785円 )

6日目

500
500
10
-
0638179341
PTFE
1枚

1個

90,007( 99,008円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)素材のふっ素樹脂シート
【特長】
・耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れたシート状の実験用素材。
・PTFE単体やPTFE各種無機質充填材を配合した粉末原料を加え圧縮成形して作られた利用範囲の広い素材。
・硬度:50~55
【用途】
・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用可能。

(i)ご注意

  • 製品の製造方法上、若干の反りが出てしまう場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

    PETセパレータフィルム(非シリコン系)

    PETセパレータフィルム(非シリコン系)

      ポリプレート PEシリーズ

      ポリプレート PEシリーズ

        テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

        テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

          ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

          ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

            αゲルチップ GCシリーズ

            αゲルチップ GCシリーズ

              ナフロン(PTFE)シート

              ナフロン(PTFE)シート

                PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    断熱ガラスクロス

                    断熱ガラスクロス

                      ポリエチレンシート 幅950/1800

                      ポリエチレンシート 幅950/1800

                        極薄アクリルシート

                        極薄アクリルシート

                          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 3,738円 15,200円 470円 4,500円 4,000円 4,790円 3,280円 6,194円 30,711円 43,977円 4,740円 7,250円
                          通常出荷日 6日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   10日目~   10日目~   8日目~   7日目~   1日目~  
                          商品タイプ シート - - 素材 素材 シート シート - 素材 シート シート -
                          材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PET - 【ガラス】硼珪酸ガラス1級 【金属】ステンレス 【その他】その他 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 - 【その他】その他 【その他】その他 ポリエチレン 【樹脂】アクリル
                          耐熱性(℃) 260 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1枚 - - - - - - - - - - -

                          ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          機械の摺動部に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                          機械の摺動部(金属の摩擦部分)に貼り付けて、この商品を使用しています。以前にもテフロンシートを貼って滑りが良くなったので、今回も購入しました。カットして使用しています。イメージしていたとおりに使用できたので、満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械の摺動部に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                          機械の摺動部(金属の摩擦部分)に貼り付けて、この商品を使用しています。以前にもテフロンシートを貼って滑りが良くなったので、今回も購入しました。カットして使用しています。イメージしていたとおりに使用できたので、満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました