(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂丸棒(PTFE)

ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
通常価格(税別)
8,555円 ~ 26,840円
税込価格
9,411円 ~ 29,524円

ふっ素樹脂(PTFE)素材のふっ素樹脂丸棒。【特長】・耐熱性、対薬品性、電気絶...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

優れた特長を持つふっ素樹脂丸棒(PTFE丸棒)

耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れた丸棒。ふっ素樹脂PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材。切削加工により電気部品、機械部品に使用でき、具体的にはコネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなどの使用が可能。

型番リスト

型番
直径(mm)
メーカー品番
TGKコード
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12
101042
0638179214
PTFE
1本

1個

8,555( 9,411円 )

-

15
101051
0638179217
PTFE
1本

1個

9,666( 10,633円 )

9日目

20
101063
0638179221
PTFE
1本

1個

17,175( 18,893円 )

9日目

  • 注文停止中
22
101066
0638179222
PTFE
1本

1個

20,769( 22,846円 )

-

  • 注文停止中
25
101069
0638179223
PTFE
1本

1個

26,840( 29,524円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)素材のふっ素樹脂丸棒。
【特長】
・耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れた丸棒状の実験用素材。
・原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形した素材。
【用途】
・切削加工により電気部品、機械部品として使用可能。
・コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなどに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂丸棒(PTFE)

ふっ素樹脂丸棒(PTFE)

    PTFE丸棒 35φ×1000mm

    PTFE丸棒 35φ×1000mm

      PTFE丸棒 90φ×100mm

      PTFE丸棒 90φ×100mm

        PTFE丸棒 125φ×100mm

        PTFE丸棒 125φ×100mm

          PTFE丸棒 22φ×1000mm

          PTFE丸棒 22φ×1000mm

            PTFE丸棒 40φ×1000mm

            PTFE丸棒 40φ×1000mm

              メーカー 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 8,555円 27,623円 18,706円 34,700円 10,664円 33,826円
              通常出荷日 9日目   7日目   6日目   7日目   6日目   6日目  
              商品タイプ 素材 - - - - -
              材質 【樹脂】ふっ素樹脂 - - - - -
              長さ(mm) 1000 - - - - -
              内容量 1本 - - - - -

              ふっ素樹脂丸棒(PTFE)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              製品のシュート用に
              評価 4.0満足度:4.02020/07/17
              製品をシュートで転がすように使用しました。滑りも良く問題なく使用できました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              清掃作業に利用
              評価 4.0満足度:4.02020/02/14
              加工機へ材料を送る配管内の汚れ、カス、キリコ等を取り除くために使用しています。以前は、金属棒を配管の中に通していましたが、配管を清掃のためにばらすといった作業が発生していました。加工機メーカーに相談したところ、テフロンの丸棒をすすめられました。試しに購入して使っていますが、配管を清掃のためにばらすといった作業が無くなり、時間短縮できました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 最高使用温度は?
              A
              260℃です。

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました