(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0125-18-12-05
シリコンスポンジひも シリコンスポンジヒモ

シリコンスポンジひも 0125-18-12-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
244円
税込単価
268円

弾力性、耐熱に極めて優れているシリコンスポンジひも。【特長】・はさみ等で簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【ゴム】シリコン
  • 引張強さ(kg/cm2):
    8
  • 見掛比重AGS:
    0.35
  • 耐熱性(℃):
    200
  • 耐寒性(℃):
    -80
  • スポンジ硬度HRA:
    20
  • 伸び(%):
    250
  • 加熱永久歪(%)70℃×22hrs 50%def:
    10
  • 圧縮応力((g/cm2)25%def):
    500
  • 常温永久歪(%)22hrs×50%def:
    0
  • 内容量:
    1m

(i)ご注意

  • ご希望の長さを注文数欄にご指定いただくと、その長さの商品を納入します。最大で指定できる長さは50です。例:3mをご希望の場合、ご注文数を「3」と入力してください。

型番

0125-18-12-05 解除

Loading...

0125-18-12-05 の仕様・寸法情報

商品情報

商品形状

角型

角型

カマボコ型

カマボコ型

丸型

丸型

型番リスト

型番
詳細タイプ
直径(mm)
寸法(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-18-12-05

形状:丸型
5
-
0125181205
1m

1個

244( 268円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弾力性、耐熱に極めて優れているシリコンスポンジひも。
【特長】
・はさみ等で簡単にカットできお好みの長さで使用できる。
・耐熱性に優れている。
・耐熱温度-80℃~200℃硬さ25°±5°
【用途】
・弾力性に優れていてパッキン緩衝材として使用。

(i)ご注意

  • ご希望の長さを注文数欄にご指定いただくと、その長さの商品を納入します。最大で指定できる長さは50です。例:3mをご希望の場合、ご注文数を「3」と入力してください。

Loading...

0125-18-12-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンスポンジひもの型番0125-18-12-05のページです。
型番0125-18-12-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンスポンジひも

シリコンスポンジひも

    フッ素ゴム丸紐 6φ カット

    フッ素ゴム丸紐 6φ カット

      フッ素ゴム丸紐 7φ カット

      フッ素ゴム丸紐 7φ カット

        サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11 <m単位>

        サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11

          メーカー 東京硝子器械 コクゴ コクゴ 三商
          通常価格 244円 3,489円 4,068円 5,260円
          通常出荷日 6日目~   7日目   7日目   10日目  
          商品タイプ 素材 - - -
          材質 【ゴム】シリコン - - -
          引張強さ(kg/cm2) 8 - - -
          見掛比重AGS 0.35 - - -
          耐熱性(℃) 200 - - -

          シリコンスポンジひものレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          電子部品の設置に使用
          評価 5.0満足度:5.02021/03/04
          電子部品を設置する際に部品を深く差してはいけない場所にこの商品を使用しています。熱に強い材質であること、クッション性があること、加工のしやすさ、値段などを考慮して選定しました。使用してみて抜群に良かったので、場所によってアズワンのシリコンスポンジ紐 (赤)やコクゴのシリコンゴムスポンジ角紐5×5 カットと使い分けをしています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          0125-18-12-06
          0125-18-12-07
          0125-18-12-08
          0125-18-12-09
          0125-18-12-10
          0125-18-12-11
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細タイプ 直径
          (mm)
          寸法
          (mm)
          TGKコード 内容量

          354円

          ( 389円 )
          1個 -

          6日目

          形状:丸型6-0125181206-

          466円

          ( 513円 )
          1個 -

          7日目

          形状:丸型7-0125181207-

          619円

          ( 681円 )
          1個 -

          6日目

          形状:丸型8-0125181208-

          753円

          ( 828円 )
          1個 -

          6日目

          形状:丸型9-0125181209-

          929円

          ( 1,022円 )
          1個 -

          14日目

          形状:丸型10-0125181210-

          1,151円

          ( 1,266円 )
          1個 -

          6日目

          形状:丸型11-0125181211-

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました