(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

通常単価(税別)
9,379円
税込単価
10,317円

耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ムッフ
  • 詳細タイプ:
    M10×25mm(共通)
  • サイズ(mm):
    32×32×75(ネジ部除く)
  • メーカー品番:
    T-20A
  • TGKコード:
    0561547307
  • 仕様:
    適合支柱径:φ10~20mm
  • 質量(g):
    420
  • 材質:
    SUS304製
  • 内容量:
    1個

型番

0561-54-73-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0561-54-73-07

1個

1個

9,379( 10,317円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角ムッフ 特大 T-20Aの型番0561-54-73-07のページです。
型番0561-54-73-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    Fine 連結具 ボルトネジ

    Fine 連結具 ボルトネジ

      ステンレス角ムッフ T-20A

      ステンレス角ムッフ T-20A

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テラオカ
        通常価格 9,379円 998円 8,651円
        通常出荷日 6日目   2日目   4日目  
        商品タイプ ムッフ - ムッフ
        詳細タイプ M10×25mm(共通) - -
        サイズ(mm) 32×32×75(ネジ部除く) - -
        メーカー品番 T-20A - -
        TGKコード 0561547307 - -

        ステンレス角ムッフ 特大 T-20Aのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ムッフカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました