(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入【5個入り】

通常単価(税別)
21,370円
税込単価
23,507円

丸底タイプのねじ口沈殿管50mL(目盛り付き)。材質詳細:PP(キャップ)/P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    110
  • 材質:
    その他
  • 内径(mm):
    22.5Φ
  • 容量(ml):
    50
  • 詳細タイプ:
    目盛付
  • 色:
    透明
  • TGKコード:
    0975046302
  • 材質詳細:
    PP(キャップ)/PTFE(パッキング)
  • キャップサイズ:
    GL-32
  • 内容量:
    1箱(5本)

型番

0975-04-63-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0975-04-63-02

1箱(5本)

1パック

5個入り

21,370( 23,507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸底タイプのねじ口沈殿管50mL(目盛り付き)。
材質詳細:PP(キャップ)/PTFE(パッキング)
キャップサイズ:GL-32

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入の型番0975-04-63-02のページです。
型番0975-04-63-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

      沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

      沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

        IWAKIネジ付試験管 茶 50入 B-TST-SCR16×100

        IWAKIネジ付試験管 茶 50入 B-TST-SCR16×100

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商
          通常価格 21,370円 17,256円 11,618円 49,500円
          通常出荷日 3日目   3日目   6日目~   2日目  
          商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 -
          外径(mm) 35 35 - -
          高さ(mm) 110 110 - -
          材質 その他 その他 その他 -
          内径(mm) 22.5Φ - - -

          ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました