(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0866-31-55-54
ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用 ロカロート ジセイ

通常単価(税別)
9,295円
税込単価
10,225円

ブフナー型で55~330mm用の磁製ろ過ロート適合型。豊富なバリエーションをご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0866-31-55-54 解除

Loading...

商品情報を表示

0866-31-55-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
全長(mm)
足径(mm)
長さ(mm)
容量(ml)
適合サイズ(φmm)
TGKコード
質量
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0866-31-55-54

133
208
29
105
600
110用(ろ紙)
0866315554
-
足最小径:18、足中間径:19、最大径:20~25、肩から足の付根までの長さ:35、底部から肩までの長さ:68、 底内径:120
1個

1個

9,295( 10,225円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブフナー型で55~330mm用の磁製ろ過ロート適合型。
豊富なバリエーションをご用意。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用の型番0866-31-55-54のページです。
型番0866-31-55-54に関する仕様情報を記載しております。

ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0866-31-55-51
0866-31-55-53
0866-31-55-55
0866-31-55-56
0866-31-55-57
0866-31-55-58
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
全長
(mm)
足径
(mm)
長さ
(mm)
容量
(ml)
適合サイズ
(φmm)
TGKコード 質量 サイズ
(mm)
内容量

4,271円

( 4,698円 )
1個 -

2日目

7011318-7055用(ろ紙)0866315551-足の最小径:12.5、足の中間径:14、底内径:62、足部全長:60、肩から足の付根までの長さ:17、底部から肩までの長さ:36-

5,702円

( 6,272円 )
1個 -

2日目

10815822-30090用(ろ紙)0866315553-足の最小径:15、足の中間径:16.5、底内径:96、足部全長:80、肩から足の付根までの長さ:25、底部から肩までの長さ:53-

12,132円

( 13,345円 )
1個 -

2日目

14821738115700125用(ろ紙)0866315555-口外径:146φ、本体円柱部の高さ:95、本体円柱部の深さ:60、足の最小径:22、足の中間径:26、底内径:135、肩から足の付根までの長さ:27、底部から肩までの長さ:75-

20,802円

( 22,882円 )
1個 -

2日目

17525040-1280150用(ろ紙)0866315556-足径:30φ、足の最小径:25、足の中間径:30、底内径:160、足部全長:130、肩から足の付根までの長さ:30、底部から肩までの長さ:90-

32,802円

( 36,082円 )
1個 -

3日目

21031043-3200185用(ろ紙)08663155572560g足最小径:28、中間径:32、全長:140、底内径:195、長さ肩~足の付根:50、底部~肩:120-

55,600円

( 61,160円 )
1個 -

3日目

27034045-5000240用(ろ紙)0866315558-足の最小径:28、足の中間径:30、底内径:245足部全長:135、肩から足の付根までの長さ:70、底部から肩までの長さ:135-

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました