(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

通常価格(税別)
16,414円
税込価格
18,055円

-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管立て
  • 材質:
    PTFE
  • 特長:
    -200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
穴径(φmm)
立数(本)
寸法(mm)
メーカー品番
TGKコード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
13
21
180X60X60H
1155-10
0814512502
-
1台

1個

16,414( 18,055円 )

3日目

70
19
10
180X60X70H
1155-15
0814512503
-
1台

1個

16,414( 18,055円 )

3日目

80
30
4
180X60X80H
1155-20
0814512504
280g
1台

1個

16,414( 18,055円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました