(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル【100~1,000個入り】

通常価格(税別)
7,700円 ~ 36,718円
税込価格
8,470円 ~ 40,390円

素早く完全に密封できます。キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 材質:
    PP
  • 容量(ml):
    15
  • 寸法(mm):
    16φX100
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン、ポリエチレン(キャップ)
  • 仕様:
    RCF/4.000
  • 特長:
    素早く完全に密封できます。キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による汚染を防ぐことができます。遠心分離可。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非滅菌型
88303-03
0198196429
1本

1パック

1,000個入り

36,718( 40,390円 )

3日目

滅菌型
88304-03
0198196430
1本

1パック

100個入り

7,700( 8,470円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素早く完全に密封できます。キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による汚染を防ぐことができます。遠心分離可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル

東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル

    Kartell テストチューブ ナチュラル 88303/88304

    Kartell テストチューブ ナチュラル 88303/88304

      PC培養試験管(オートクレーブ対応)

      PC培養試験管(オートクレーブ対応)

        ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR

        ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR

          スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

          スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

            プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

            プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

              TPXチューブ 本体

              TPXチューブ 本体

                メーカー 東京硝子器械 Kartell S.p.A. アズワン VWR VWR アズワン アズワン
                通常価格 7,700円 7,643円 29,237円 10,400円 18,402円 39,938円 8,776円
                通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目~  
                商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ スピッチ・遠沈管 -
                材質 PP PP その他 硼珪酸ガラス その他 - -
                容量(ml) 15 - - - - - -
                寸法(mm) 16φX100 - - - - - -
                材質詳細 ポリプロピレン、ポリエチレン(キャップ) - - - - - -

                東京硝子器械 テストチューブ ナチュラルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました