(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0198-19-08-02
ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08) ブフナーロート PP

ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08) 0198-19-08-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,512円
税込単価
3,863円

【特長】・分離足式で洗浄が容易です。・三角フラスコと併用できます。・オートクレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 材質:
    PP
  • 特長:
    分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。オートクレーブ可。食品にも使用可。
  • 内容量:
    1個

型番

0198-19-08-02 解除

Loading...

0198-19-08-02 の仕様・寸法情報

商品情報

商品コード高さ材質足の付け根の外径(mm)足の最小外径(mm)足の長さ(mm)肉厚(mm)直径(mm)穴径(mm)
0198-19-08-01140PP16.511601.2~1.870(目皿)2
0198-19-08-02165PP17.511.5651.7~2.080(目皿)2
0198-19-08-03170PP1811701.5~2.090(目皿)2.5
0198-19-08-04205PP29.522.5901.8~2.5110(目皿)2.5
0198-19-08-05280PP29.5201051.8~2.5160(目皿)2.75
0198-19-08-06335PP37241452.7~3.0240(目皿)3.0

 

型番リスト

型番
高さ(mm)
内高(mm)
口外径(mm)
口内径(mm)
足の付け根の外径(mm)
足の最小外径(mm)
足中ほどの外径(mm)
足の長さ(mm)
肉厚(mm)
直径(mm)
穴径(φmm)
カップ高さ(mm)
ロート部(mm)
胴部最大外径(mm)
メーカー品番
TGKコード
質量
内底の形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0198-19-08-02

165
-
-
-
17.5
11.5
-
65
1.7~2.0
80(目皿)
2
-
-
-
440
0198190802
-
-
1個

1個

3,512( 3,863円 )

40日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分離足式で洗浄が容易です。
・三角フラスコと併用できます。
・オートクレーブ可
・食品にも使用可

0198-19-08-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)の型番0198-19-08-02のページです。
型番0198-19-08-02に関する仕様情報を記載しております。

ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
真空濾過
評価 4.0満足度:4.02018/01/22
真空濾過に使用していますが、もう少し容量が多いタイプもあれば助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
0198-19-08-01
0198-19-08-03
0198-19-08-04
0198-19-08-05
0198-19-08-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
内高
(mm)
口外径
(mm)
口内径
(mm)
足の付け根の外径
(mm)
足の最小外径
(mm)
足中ほどの外径
(mm)
足の長さ
(mm)
肉厚
(mm)
直径
(mm)
穴径
(φmm)
カップ高さ
(mm)
ロート部
(mm)
胴部最大外径
(mm)
メーカー品番 TGKコード 質量 内底の形状 内容量

2,788円

( 3,067円 )
1個 -

2日目

140---16.511-601.2~1.870(目皿)2---439019819080195g--

4,026円

( 4,429円 )
1個 -

2日目

170---1811-701.5~2.090(目皿)2.5約49--4410198190803---

8,019円

( 8,821円 )
1個 -

2日目

205---29.522.525901.8~2.5110(目皿)2.5-約69(ストレート)/約50(傾斜)-4420198190804---

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

2日目

2809717517129.520251051.8~2.5160(目皿)2.75---4430198190805-緩やかですが、内底面が盛り上がっています。-

17,612円

( 19,373円 )
1個 -

2日目

3351202652553724301452.7~3.0240(目皿)3.0--2504450198190806---

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました