(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

沈でん管 丸底50mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

沈でん管 丸底50mL

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

沈でん管,丸底50mL。商品タイプ:スピッチ・遠沈管外径(mm):35高さ(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    100
  • 容量(mL):
    50
  • 肉厚(mm):
    約4
  • TGKコード:
    0371-04-65-12
  • 脚注:
    1000×g以下でご使用ください。
  • 内容量:
    1本

型番

010280-501 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010280-501

1本

1個

3,150( 3,465円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

沈でん管,丸底50mL。
商品タイプ:スピッチ・遠沈管
外径(mm):35
高さ(mm):100
肉厚(mm):約4
脚注:1000×g以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沈でん管 丸底50mLの型番010280-501のページです。
型番010280-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

沈でん管 丸底50mL

沈でん管 丸底50mL

    丸形分液ロート 3000mL

    丸形分液ロート 3000mL

      メーカー 柴田科学 クライミング
      通常価格 3,150円 33,287円
      通常出荷日 2日目   19日目  
      商品タイプ スピッチ・遠沈管 -
      外径(mm) 35 -
      高さ(mm) 100 -
      容量(mL) 50 -
      肉厚(mm) 約4 -

      沈でん管 丸底50mLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました