(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入【10個入り】

通常単価(税別)
14,538円
税込単価
15,992円

試験/検査等で使用可能なガラス平栓・目盛り付き共通共栓試験管25ml。一箱10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 外径(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    180
  • 容量(mL):
    25
  • 一目盛(mL):
    0.5
  • 栓(共通):
    16
  • TGKコード:
    0371-03-45-06
  • 仕様:
    ガラス平栓付きです。
  • 脚注:
    高さに栓は含みません。
  • 内容量:
    1箱(10本)

型番

008380-25A 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008380-25A

1箱(10本)

1パック

10個入り

14,538( 15,992円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

試験/検査等で使用可能なガラス平栓・目盛り付き共通共栓試験管25ml。
一箱10本入り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入の型番008380-25Aのページです。
型番008380-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入

共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入

    PC培養試験管(オートクレーブ対応)

    PC培養試験管(オートクレーブ対応)

      共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付

      共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付

        共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

        共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

          メーカー 柴田科学 アズワン 三商 三商
          通常価格 14,538円 29,237円 29,000円 21,000円
          通常出荷日 6日目   1日目   2日目~   4日目  
          商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - -
          外径(mm) 18 - - -
          高さ(mm) 180 - - -
          容量(mL) 25 - - -
          一目盛(mL) 0.5 - - -

          共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました