(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST-丸型遠沈管 10mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ST-丸型遠沈管 10mL【100個入り】

通常単価(税別)
27,201円
税込単価
29,921円

【特長】外径が16.5mmで高さが105mmの目盛無のスピッチグラスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    16.5
  • 高さ(mm):
    105(栓含まず)
  • 詳細タイプ:
    目盛なし
  • 型式:
    ST-16.5S
  • TGKコード:
    0717-04-62-01
  • キャップ(No.):
    C-2
  • 仕様:
    フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
  • 内容量:
    1箱(100本)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

119240

1箱(100本)

1パック

100個入り

27,201( 29,921円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が16.5mmで高さが105mmの目盛無のスピッチグラスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ST-丸型遠沈管 10mLの型番119240のページです。
型番119240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ST-丸型遠沈管 10mL

ST-丸型遠沈管 10mL

    STスピッチ 10mL ネジ口

    STスピッチ 10mL ネジ口

      ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

      ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

        試験管目安目盛付 15mL~30mL

        試験管目安目盛付 15mL~30mL

          ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付

          ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付

            BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入

            BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入

              遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

              遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

                沈でん管 PP 7mL~110mL

                沈でん管 PP 7mL~110mL

                  メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 三商 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 27,201円 38,723円 14,896円 11,979円 14,979円 15,020円 139円 1,700円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   1日目   2日目~  
                  商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - - - スピッチ・遠沈管
                  外径(mm) 16.5 16.5 - - - - - -
                  高さ(mm) 105(栓含まず) 105(栓含まず) - - - - - -
                  詳細タイプ 目盛なし 目盛なし - - - - - -
                  型式 ST-16.5S ST-スピッチグラス10ml - - - - - -

                  ST-丸型遠沈管 10mLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました