(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STスピッチ 10mL ネジ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STスピッチ 10mL ネジ口【100個入り】

通常単価(税別)
38,723円
税込単価
42,595円

【特長】外径が16.5mmで高さが105mm、容量が10mmのネジ口です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    16.5
  • 高さ(mm):
    105(栓含まず)
  • 詳細タイプ:
    目盛なし
  • 容量(mL):
    10
  • 型式:
    ST-スピッチグラス10ml
  • TGKコード:
    0717-04-54-01
  • キャップ(No.):
    C-2
  • 仕様:
    フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
  • 内容量:
    1箱(100本)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

119241

1箱(100本)

1パック

100個入り

38,723( 42,595円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が16.5mmで高さが105mm、容量が10mmのネジ口です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

STスピッチ 10mL ネジ口の型番119241のページです。
型番119241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STスピッチ 10mL ネジ口

STスピッチ 10mL ネジ口

    共栓試験管 目盛なし

    共栓試験管 目盛なし

      目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

      目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

        ねじ口試験管 褐色 本体

        ねじ口試験管 褐色 本体

          東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

          東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

            目盛付スピッチグラス 10mL A型

            目盛付スピッチグラス 10mL A型

              メーカー 日電理化硝子 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 日電理化硝子
              通常価格 38,723円 14,587円 12,783円 13,649円 24,612円 34,224円
              通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   9日目   3日目   6日目  
              商品タイプ スピッチ・遠沈管 - - - - スピッチ・遠沈管
              外径(mm) 16.5 - - - - 16.5
              高さ(mm) 105(栓含まず) - - - - 105
              詳細タイプ 目盛なし - - - - -
              容量(mL) 10 - - - - 10

              STスピッチ 10mL ネジ口のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました