(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通共栓沈殿管 EMKS-16.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通共栓沈殿管 EMKS-16.5【10個入り】

通常単価(税別)
30,400円
税込単価
33,440円

【特長】外径が16.5mmで高さが105mm、容量が10mmの共通共栓沈殿管で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    16.5
  • 高さ(mm):
    105(栓含まず)
  • 容量(mL):
    10
  • 型式:
    EMKS-16.5
  • TGKコード:
    0717-04-53-11
  • 栓共通:
    13
  • 目盛(mL):
    0.1
  • 内容量:
    1箱(10本)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

113111

1箱(10本)

1パック

10個入り

30,400( 33,440円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が16.5mmで高さが105mm、容量が10mmの共通共栓沈殿管です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通共栓沈殿管 EMKS-16.5の型番113111のページです。
型番113111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通共栓沈殿管 EMKS-16.5

共通共栓沈殿管 EMKS-16.5

    共通共栓沈殿管 MKS-16.5

    共通共栓沈殿管 MKS-16.5

      共通共栓沈殿管

      共通共栓沈殿管

        遠沈管 円筒 PSF製

        遠沈管 円筒 PSF製

          沈でん管 PP 7mL~110mL

          沈でん管 PP 7mL~110mL

            目盛付スピッチグラス 10mL A型

            目盛付スピッチグラス 10mL A型

              STスピッチ 10mL ネジ口

              STスピッチ 10mL ネジ口

                メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 日電理化硝子 日電理化硝子
                通常価格 30,400円 32,883円 29,700円 17,186円 1,622円 34,224円 38,723円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   6日目   6日目  
                商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管
                外径(mm) 16.5 16.5 16.5 - - 16.5 16.5
                高さ(mm) 105(栓含まず) 105(栓含まず) - - - 105 105(栓含まず)
                容量(mL) 10 10 10 - - 10 10
                型式 EMKS-16.5 MKS-16.5 KS-16.5 - - A ST-スピッチグラス10ml

                共通共栓沈殿管 EMKS-16.5のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました