(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目盛付スピッチグラス 10mL A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目盛付スピッチグラス 10mL A型【50個入り】

通常単価(税別)
34,224円
税込単価
37,646円

【特長】容量が10mLで強化硬質ガラスでできている目盛付のスピッチグラスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    16.5
  • 高さ(mm):
    105
  • 容量(mL):
    10
  • 肉厚(mm):
    1.2
  • 型式:
    A
  • TGKコード:
    0717-04-51-01
  • 口形状:
    ニューリップ
  • 目盛(mL):
    0.1
  • 内容量:
    1箱(50本)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109115

1箱(50本)

1パック

50個入り

34,224( 37,646円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が10mLで強化硬質ガラスでできている目盛付のスピッチグラスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目盛付スピッチグラス 10mL A型の型番109115のページです。
型番109115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目盛付スピッチグラス 10mL A型

目盛付スピッチグラス 10mL A型

    ST-丸型遠沈管 10mL

    ST-丸型遠沈管 10mL

      滴下ロート(目盛付)普通摺合

      滴下ロート(目盛付)普通摺合

        滴下ロート(目盛付)普通摺合 コスモスビード(VIDTEC)

        滴下ロート(目盛付)普通摺合 コスモスビード(VIDTEC)

          遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

          遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

            メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 アズワン コスモスビード(VIDTEC) アズワン
            通常価格 34,224円 27,201円 27,739円 23,596円 18,865円
            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - -
            外径(mm) 16.5 16.5 - - -
            高さ(mm) 105 105(栓含まず) - - -
            容量(mL) 10 - - - -
            肉厚(mm) 1.2 - - - -

            目盛付スピッチグラス 10mL A型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました