(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付【30~100個入り】

通常価格(税別)
14,979円 ~ 26,979円
税込価格
16,477円 ~ 29,677円

【特長】外径が13~25mmで高さが100~200mmのねじ口試験管です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 適合キャップ:
    黒色キャップ用パッキング
  • 特長:
    キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • 仕様:
    フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
容量(mL)
型式
TGKコード
キャップ(No.)
適合キャップ/品名
適合キャップ/厚さ(mm)
適合キャップ/直径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
100
5
ST-13M
0717-03-30-71
KC-1T
KC-1
1.5
11.8
1箱(100本)

1パック

100個入り

24,979( 27,477円 )

6日目

15
105
10
ST-15S
0717-03-30-72
KC-1T
KC-1
1.5
11.8
1箱(100本)

1パック

100個入り

26,979( 29,677円 )

6日目

15
150
15
ST-15M
0717-03-30-73
KC-1T
KC-1
1.5
11.8
1箱(50本)

1パック

50個入り

14,979( 16,477円 )

6日目

16.5
125
15
ST-16.5M
0717-03-30-74
KC-2T
KC-2
3
14.6
1箱(50本)

1パック

50個入り

16,979( 18,677円 )

6日目

16.5
160
20
ST-16.5L
0717-03-30-75
KC-2T
KC-2
3
14.6
1箱(50本)

1パック

50個入り

15,979( 17,577円 )

6日目

18
160
25
ST-18S
0717-03-30-76
KC-3T
KC-3
3
16.3
1箱(50本)

1パック

50個入り

19,979( 21,977円 )

6日目

18
180
30
ST-18M
0717-03-30-77
KC-3T
KC-3
3
16.3
1箱(50本)

1パック

50個入り

19,979( 21,977円 )

6日目

25
200
50
ST-25M
0717-03-30-78
KC-5T
KC-5
1.5
19.2
1箱(30本)

1パック

30個入り

15,979( 17,577円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が13~25mmで高さが100~200mmのねじ口試験管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付

ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付

    ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

    ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

      共栓試験管 目盛なし

      共栓試験管 目盛なし

        メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 アズワン
        通常価格 14,979円 14,896円 14,587円
        通常出荷日 6日目   6日目   1日目~  
        商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ
        適合キャップ 黒色キャップ用パッキング 白色キャップ用パッキング -
        特長 キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。 キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。 -
        仕様 フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き -

        ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました