(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VKB-200
桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180 キリヤマロートヨウキュウインカネ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
21,250円
税込単価
23,375円

【特長】・型式:VKB-200。・共通:15/25。・適合:ガラス板付き。・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 内容量:
    1本

型番

VKB-200 解除

Loading...

カタログを表示

VKB-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
共通
首の高さ(mm)
首部分の口径(mm)
首までの高さ(mm)
ストレートの高さ(mm)
ガラス内径(mm)
ゴムP内径(mm)
胴外径(mm)
適合
重量(g)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VKB-200

15/25
25
15
167
120
95
90
110
ガラス板付き
-
VKB-200
0212-09-33-03
1本

1個

21,250( 23,375円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式:VKB-200。
・共通:15/25。
・適合:ガラス板付き。
・サイズ:首の高さ:25mm。
・首部分の口径:15mm。
・首までの高さ:167mm。
・ストレートの高さ:120mm。
・ガラス内径:95mm。
・ゴムP内径:90mm。
・胴外径:110mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180の型番VKB-200のページです。
型番VKB-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180

桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180

    桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 65~215

    桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 65~215

      メーカー 桐山製作所 桐山製作所
      通常価格 21,250円 19,698円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ ロート -
      内容量 1本 -

      桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      VKC-500
      VKU-1000
      VKU-200
      VKU-500
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      共通 首の高さ
      (mm)
      首部分の口径
      (mm)
      首までの高さ
      (mm)
      ストレートの高さ
      (mm)
      ガラス内径
      (mm)
      ゴムP内径
      (mm)
      胴外径
      (mm)
      適合 重量
      (g)
      メーカー品番 TGKコード 内容量

      27,965円

      ( 30,762円 )
      1個 -

      6日目

      29/424229211150135130150ガラス板付き-VKC-5000212-09-33-11-

      60,747円

      ( 66,822円 )
      1個 -

      6日目

      19/282819250185180170190ガラス板別売-VKU-10000212-09-33-07-

      22,026円

      ( 24,229円 )
      1個 -

      6日目

      19/282819165-9590110ガラス板付き850VKU-2000212-09-33-05-

      23,966円

      ( 26,363円 )
      1個 -

      6日目

      19/282819210-135131150ガラス板付き-VKU-5000212-09-33-06-

      ロートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました