(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-40
桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150 キリヤマロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,084円
税込単価
12,192円

【特長】・共通摺合せ ブフナー型・型式:SB-21・目皿直径(mm):21・共...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 仕様:
    共通摺合せ ブフナー型
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

SB-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目皿直径(mm)
共通
足摺合せ/先端の長さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-40

40
15/25
-
SB-40
0212-09-31-04
1本

1個

11,084( 12,192円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共通摺合せ ブフナー型
・型式:SB-21
・目皿直径(mm):21
・共通:15/25

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150の型番SB-40のページです。
型番SB-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150

桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150

    桐山ロート目皿直径(φmm) 150・185

    桐山ロート目皿直径(φmm) 150・185

      桐山ロート目皿直径(φmm) 21~95

      桐山ロート目皿直径(φmm) 21~95

        メーカー 桐山製作所 桐山製作所 桐山製作所
        通常価格 8,679円 60,826円 5,483円
        通常出荷日 2日目~   6日目   6日目  
        商品タイプ ロート ロート ロート
        仕様 共通摺合せ ブフナー型 - ブフナー型
        内容量 1本 - 1本

        桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SB-21
        SB-60
        SU-40
        SU-60
        SU-95
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        目皿直径
        (mm)
        共通 足摺合せ/先端の長さ
        (mm)
        メーカー品番 TGKコード 内容量

        8,679円

        ( 9,547円 )
        1個 -

        6日目

        2115/25-SB-210212-09-31-02-

        14,651円

        ( 16,116円 )
        1個 -

        6日目

        6015/25-SB-600212-09-31-07-

        11,938円

        ( 13,132円 )
        1個 -

        6日目

        4019/28-SU-400212-09-31-05-

        15,042円

        ( 16,546円 )
        1個 -

        2日目

        6019/28-SU-600212-09-31-06-

        34,054円

        ( 37,459円 )
        1個 -

        6日目

        9519/28-SU-950212-09-31-09-

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました