(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル プレミアムチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポーザブル プレミアムチップ【1~200個入り】

通常価格(税別)
9,277円 ~ 10,532円
税込価格
10,205円 ~ 11,585円

【特長】・チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあり、液切れに優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
分注範囲(μL)
メーカー品番
TGKコード
脚注
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LE型
100~1000
クリア
00-BMT2-LE
0702-12-25-18
Dnase ・Rnaseフリー
NPX2-1000、MPV-L、NPF500/1000
1箱(1000本)

1個

10,532( 11,585円 )

6日目

SE型
2~200
クリア
00-BMT2-SE
0702-12-25-17
Dnase ・Rnaseフリー
NPX2-20~200、NPV-S.M、NPF20~200
1箱(1000本)

1個

9,277( 10,205円 )

6日目

SG型
2~200
クリア
00-BMT2-SG
0702-12-25-19
Dnase ・Rnaseフリー
NPX2-20~200、NPV-S.M、NPF20~200
1箱(1000本)

1個

9,853( 10,838円 )

6日目

UT型
0.1~10
クリア
00-BMT2-UT
0702-12-25-15
Dnase ・Rnaseフリー
LNPX2-2、NPX2-10
1箱(1000本)

1個

9,432( 10,375円 )

6日目

X型
1000~5000
クリア
00-BMT2-X
0702-12-25-14
-
NPX2-5000
1箱(200本)

1個

9,500( 10,450円 )

6日目

Z型
1000~10000
クリア
00-BMT2-Z
0702-12-25-10
-
NPX2-10000
1箱(200本)

1パック

200個入り

10,500( 11,550円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあり、液切れに優れています。
・ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。
・材質は高純度ポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
・オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です(但し、必要以上にオートクレーブをかけると、変形などの現象が起こることがありますのでご注意ください)。
・UV照射耐性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブル プレミアムチップ

ディスポーザブル プレミアムチップ

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

      ポリディスカップ

      ポリディスカップ

        PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

        PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

          PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

          PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

            Grand PFA手付ビーカー

            Grand PFA手付ビーカー

              サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

              サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

                デジタルボトルトップビュレット

                デジタルボトルトップビュレット

                  ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL

                  ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL

                    メーカー ニチリョー 東京硝子器械 サンプラテック サンプラテック アズワン サンプラテック サンプラテック アズワン ケニス
                    通常価格 9,277円 8,219円 8,559円 93,005円 2,793円 36,800円 25,667円 126,521円 9,540円
                    通常出荷日 6日目   2日目~   4日目   19日目   1日目   4日目   9日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ その他 ビーカー・計量カップ - メスフラスコ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビュレット -
                    その他 オプション - - - - - - - -

                    ディスポーザブル プレミアムチップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました