(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチメイトステッパー 00-NSTP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチメイトステッパー 00-NSTP

通常単価(税別)
28,171円
税込単価
30,988円

【特長】・8種類のシリンジと5段階可変の設定容量の組合せにより、40通りの分注...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 分注範囲(μL):
    1~5000
  • メーカー品番:
    00-NSTP
  • TGKコード:
    0702-12-22-12
  • 特長:
    エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。滅菌シリンジもあります。お問合せ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

00-NSTP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00-NSTP

1本

1個

28,171( 30,988円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8種類のシリンジと5段階可変の設定容量の組合せにより、40通りの分注が可能です。
・片手での操作性に優れた、シリンジタイプのディスペンサーです。
・容量可変、シリンジ交換が簡単に可能です。
・ポジティブディスプレイスメント方式のため、粘性のある液体等の分注に適しています。
・シリンジはPP製、ピストンはPE製になります(NS-Vピストンはステンレス製)。
・最終ストローク後は、気泡による誤差を防ぐためシリンジ内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
・滅菌タイプシリンジもご用意しています。
・エッペンドルフ社4780対応用シリンジも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニチメイトステッパー 00-NSTPの型番00-NSTPのページです。
型番00-NSTPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチメイトステッパー 00-NSTP

ニチメイトステッパー 00-NSTP

    赤沈用ピペット #88437 200本入

    赤沈用ピペット #88437 200本入

      メーカー ニチリョー 東京硝子器械
      通常価格 28,171円 11,872円
      通常出荷日 6日目   2日目  
      商品タイプ ピペット ピペット
      分注範囲(μL) 1~5000 -
      メーカー品番 00-NSTP -
      TGKコード 0702-12-22-12 -
      特長 エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。滅菌シリンジもあります。お問合せ下さい。 -

      ニチメイトステッパー 00-NSTPのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました