(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチペットEXII 00-NPX2-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチペットEXII 00-NPX2-1000

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
32,955円 29,659円
税込単価
36,251円 32,625円

【特長】・本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 目盛単位(μl):
    1
  • 品名:
    マイクロピペット ニチペット EXII
  • メーカー品番:
    00-NPX2-1000
  • TGKコード:
    0702-12-20-76
  • 特長:
    2μl、10μlタイプにはハイパーブロアシステムを搭載し、少容量の吐出量が格段に向上いたしました。プッシュボタンを大きくする事で、手の小さい方でも更に分注しやすくなりました。本体をそのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。200~10000μlタイプにはセラミックプランジャーを使用していますので有機溶媒にも腐食しません。
  • 適合チップ:
    BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGR、FLE/FLER
  • 仕様:
    0.1~1
  • 容量設定方式:
    デジタル可変式
  • 内容量:
    1本

型番

00-NPX2-1000 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00-NPX2-1000

1本

1個

32,955円

29,659

( 32,625円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズベストセラーモデル。
・8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
・ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました※2、10μLタイプに搭載)。
・200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を妨げることができます。
・1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しています。
・容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
・チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
・クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
・オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です(オートクレーブの際、ノズルフィルターは外してください)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチペットEXII 00-NPX2-1000の型番00-NPX2-1000のページです。
型番00-NPX2-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチペットEXII 00-NPX2-1000

ニチペットEXII 00-NPX2-1000

    ニチペットEXII 00-NPX2-10000

    ニチペットEXII 00-NPX2-10000

      ニチペットEXII 00-NPX2-2

      ニチペットEXII 00-NPX2-2

        ニチペットEXII 00-NPX2-10

        ニチペットEXII 00-NPX2-10

          ニチペットEXII 00-NPX2-200

          ニチペットEXII 00-NPX2-200

            ニチペットEXII 00-NPX2-20

            ニチペットEXII 00-NPX2-20

              ニチペットEXII 00-NPX2-5000

              ニチペットEXII 00-NPX2-5000

                ニチペットEXII 00-NPX2-100

                ニチペットEXII 00-NPX2-100

                  FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

                  FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

                    FineピペットジーンII

                    FineピペットジーンII

                      ディスポーザブル プレミアムチップ

                      ディスポーザブル プレミアムチップ

                        アズワン パスツールピペッター

                        アズワン パスツールピペッター

                          ピペット・ストリペット PS

                          ピペット・ストリペット PS

                            メーカー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー ニチリョー 東京硝子器械 東京硝子器械 ニチリョー アズワン アズワン
                            通常価格 32,955円 33,036円 25,470円 25,470円 25,624円 25,624円 39,881円 32,955円 21,303円 21,303円 9,277円 19,273円 17,587円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   3日目~   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット その他 ピペット ピペット
                            目盛単位(μl) 1 10 0.002 0.01 0.2 0.02 10 0.1 - - - - -
                            品名 マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII マイクロピペット ニチペット EXII - - - - -
                            メーカー品番 00-NPX2-1000 00-NPX2-10000 00-NPX2-2 00-NPX2-10 00-NPX2-200 00-NPX2-20 00-NPX2-5000 00-NPX2-100 - - - - -
                            TGKコード 0702-12-20-76 0702-12-20-78 0702-12-20-71 0702-12-20-72 0702-12-20-75 0702-12-20-73 0702-12-20-77 0702-12-20-74 - - - - -

                            ニチペットEXII 00-NPX2-1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました