(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

通常価格(税別)
21,303円
税込価格
23,433円

【特長】・本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。・UV...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー品番
TGKコード
再現性(%)
分注範囲(μL)
適合チップ
精度(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FPG-2
0000122011
~≦1.0 (%)
0.1~2
FT-UT
~±3.0(0.2μL以下での精度はサンプリング技術によって大きく影響されます。)
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

FPG-10
0000122012
≦3.0~≦0.5 (%)
0.5~10
FT-SS
±0.5~±1.0
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

FPG-20
0000122013
≦3.0~≦0.4 (%)
2~20
FT-SE/SG
±0.5~±1.0
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

FPG-100
0000122014
≦1.0~≦0.3 (%)
10~100
FT-SE/SG
±2.0~±0.8
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

FPG-200S
0000122015
≦0.5~≦0.2 (%)
20~200
FT-SE/SG
±1.0~±0.8
1本

1個

21,303( 23,433円 )

3日目

FPG-1000
0000122016
≦0.5~≦0.2 (%)
100~1000
FT-L
±1.0~±0.7
1本

1個

21,303( 23,433円 )

2日目

FPG-5000
0000122017
≦0.3~≦0.2 (%)
1000~5000
FT-X
±1.0~±0.6
1本

1個

21,303( 23,433円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。
・UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
・メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。
・軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
・7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)

    ニチペットEXII 00-NPX2-10000

    ニチペットEXII 00-NPX2-10000

      ニチペットEXII 00-NPX2-20

      ニチペットEXII 00-NPX2-20

        ニチペットEXII 00-NPX2-1000

        ニチペットEXII 00-NPX2-1000

          IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

          IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

            ニチペットEXII 00-NPX2-100

            ニチペットEXII 00-NPX2-100

              ニチペットEXII 00-NPX2-200

              ニチペットEXII 00-NPX2-200

                ニチペットEXII 00-NPX2-2

                ニチペットEXII 00-NPX2-2

                  メーカー 東京硝子器械 ニチリョー ニチリョー ニチリョー 三商 ニチリョー ニチリョー ニチリョー
                  通常価格 21,303円 33,036円 25,624円 32,955円 2,820円 32,955円 25,624円 25,470円
                  通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット - ピペット ピペット ピペット
                  内容量 1本 - - - - - - -

                  FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました