(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通導入管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0330-15-78-01
共通導入管 キョウツウドウニュウカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,783円
税込単価
9,661円

導入用ノズルの付いた連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具...

詳細情報を確認する

型番

0330-15-78-01 解除

Loading...

共通導入管 15-15/19-19の仕様

共通導入管 15-15/15-29/19-19 イメージ

共通導入管 15-15/19-19 イメージ

0330-15-78-01

上部共通15/25
下部共通15/25
脚部長さ(mm)118.0

0330-15-78-05

上部共通19/38
下部共通19/38
寸法下部摺合せから一番下までの長さ:約105mm
商品情報を表示

0330-15-78-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
TGKコード
上部共通
下部共通
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330-15-78-01

脚部:118.0
0330157801
15/25
15/25
1本

1個

8,783( 9,661円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導入用ノズルの付いた連結管。
【特長】
・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。
【用途】
・容器内への試料投入の際に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通導入管の型番0330-15-78-01のページです。
型番0330-15-78-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通導入管

共通導入管

    共通トラップ球ケルダール傾斜形

    共通トラップ球ケルダール傾斜形

      F透明連結管ト字管

      F透明連結管ト字管

        Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

        Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

          共通連結管 Y字管

          共通連結管 Y字管

            共通連結管 クライゼン形

            共通連結管 クライゼン形

              F透明連結管曲管120゜

              F透明連結管曲管120゜

                共通リービッヒ 100mm~300mm

                共通リービッヒ 100mm~300mm

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 8,783円 16,936円 13,223円 3,999円 9,459円 13,519円 9,309円 11,278円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~  
                  商品タイプ 連結管・アダプター トラップ 連結管・アダプター フラスコ類 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 抽出器・冷却器
                  材質 ガラス - ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス
                  内容量 1本 1個 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0330-15-78-05
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ
                  (mm)
                  TGKコード 上部共通 下部共通 内容量

                  11,225円

                  ( 12,348円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  下部摺合せ~一番下:約105033015780519/3819/38-

                  連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました