(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通ジムロート 100mm~300mm

型番:0330-15-54-06
共通ジムロート 100mm~300mm キョウツウジムロート

通常単価(税別)
17,389円
税込単価
19,128円

摺合付ガラス製冷却器。【特長】・接続部を共通摺合にしているため、他の器具との接...

詳細情報を確認する

型番

0330-15-54-06 解除

Loading...

共通ジムロート 100mm~300mmの仕様

共通ジムロート 100mm~300mmの共通仕様例

共通ジムロート 100mm~300mm イメージ

共通ジムロート 100mm~300mm イメージ

  • 上部共通:15/25
  • 下部共通:15/25
  • 吸引口外径:8φ(外径8mm)

Fine共通摺合せガラス器具について

  • 接手部は共通摺合せ
  • JIS規格に準拠しているため、正確な実験装置の組立が可能
  • 共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通45/50を採用

0330-15-54-01

冷却筒長さ(mm)100

0330-15-54-02

冷却筒長さ(mm)150

0330-15-54-03

冷却筒長さ(mm)200
商品情報を表示

0330-15-54-06の仕様・寸法情報

商品タイプ抽出器・冷却器材質ガラス
長さ(mm)冷却筒:200TGKコード0330155406
上部共通15/25下部共通29/42
吸引口外径(mm)内容量1本

型番リスト

型番
長さ(mm)
TGKコード
上部共通
下部共通
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330-15-54-06

冷却筒:200
0330155406
15/25
29/42
1本

1個

17,389( 19,128円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

摺合付ガラス製冷却器。
【特長】
・接続部を共通摺合にしているため、他の器具との接続が容易。
【用途】
・蒸気等の冷却を行う際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通ジムロート 100mm~300mmの型番0330-15-54-06のページです。
型番0330-15-54-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通ジムロート 100mm~300mm

共通ジムロート 100mm~300mm

    共通蛇管冷却器 200mm~300mm

    共通蛇管冷却器 200mm~300mm

      共通リービッヒ 100mm~300mm

      共通リービッヒ 100mm~300mm

        F透明共通球入 500mm 19-19

        F透明共通球入 500mm 19-19

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 16,303円 13,451円 11,278円 26,013円
          通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   17日目  
          商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 -
          材質 ガラス ガラス ガラス -
          吸引口外径(mm) 8±0.5φ -
          内容量 1本 1本 1本 -

          共通ジムロート 100mm~300mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0330-15-54-03
          0330-15-54-04
          0330-15-54-05
          0330-15-54-07
          0330-15-54-08
          0330-15-54-09
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (mm)
          TGKコード 上部共通 下部共通 内容量

          16,303円

          ( 17,933円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540315/2515/25-

          16,778円

          ( 18,456円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540415/2519/38-

          17,118円

          ( 18,830円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540515/2524/40-

          17,254円

          ( 18,979円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540719/3819/38-

          17,729円

          ( 19,502円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540819/3824/40-

          18,068円

          ( 19,875円 )
          1個 -

          3日目

          冷却筒:200033015540919/3829/42-
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (mm)
          TGKコード 上部共通 下部共通 内容量

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト