(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

通常価格(税別)
9,717円 ~ 11,822円
税込価格
10,689円 ~ 13,004円

摺合せ付なす形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Fine共通二口なす型フラスコ 50ml~100mlの仕様例

製品仕様

Fine共通二口なす型フラスコ 50ml~100ml イメージ

Fine共通二口なす型フラスコ 50ml~100ml イメージ

  • 側管共通:15/25

Fine共通摺合せガラス器具について

  • 接手部は共通摺合せ
  • JIS規格に準拠しているため、正確な実験装置の組立ができる
  • 共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通45/50を採用

0330-15-40-10

容量(ml)50
中管共通15/25

0330-15-40-11

容量(ml)100
中管共通15/25
寸法(mm)・全高:約126
・胴径:約63.4
・上部最大径:約60.9

0330-15-40-12

容量(ml)100
中管共通24/40
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
TGKコード
胴径(mm)
上部最大径(mm)
中管共通
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
-
0330154010
-
-
15/25
1本

1個

9,717( 10,689円 )

2日目

100
約126
0330154011
約63.4
約60.9
15/25
1本

1個

10,260( 11,286円 )

2日目

100
-
0330154012
-
-
24/40
1本

1個

11,278( 12,406円 )

3日目

100
-
0330154013
-
-
29/42
1本

1個

11,822( 13,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摺合せ付なす形フラスコ。
【特長】
・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。
【用途】
・反応実験等を行う際の容器として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

      Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

      Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

        Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

        Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

          Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

          Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

            Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

            Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

              Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

              Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                  Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

                  Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

                    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

                    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

                      共通連結管 Y字管

                      共通連結管 Y字管

                        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                          Fine共通セパラカバー O-リング 3口

                          Fine共通セパラカバー O-リング 3口

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械
                            通常価格 9,717円 12,131円 20,173円 23,840円 14,606円 17,865円 5,696円 22,957円 9,106円 3,999円 9,459円 4,026円 30,834円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   17日目   2日目~   3日目~   2日目~   3日目   3日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目  
                            商品タイプ フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 - フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 連結管・アダプター - セパラブルフラスコ
                            材質 ガラス ガラス ガラス - ガラス ガラス - ガラス - ガラス ガラス - ガラス
                            側管共通 15/25 15/25(透明) - - - 15/25(透明) - - - - - - -
                            内容量 1本 1個 1個 - 1本 1個 1個 1個 1個 1本 1本 - 1個

                            Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました