(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート500mL PMP #978

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分液ロート500mL PMP #978

通常単価(税別)
13,329円
税込単価
14,662円

【特長】・本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。・本体オートク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分液ロート
  • 容量(ml):
    500
  • 材質:
    【樹脂】PMP
  • 外径(mm):
    最大径125
  • 全長(mm):
    全長415
  • サイズ(mm):
    栓外形:約55.5
  • 口内径(mm):
    下部先端:約4φ
  • 足径(mm):
    内径:約3.5
  • メーカー品番:
    978
  • TGKコード:
    0198198803
  • 上部栓とフタ中間径(mm):
    約31.5
  • 内容量:
    1個

型番

0198-19-88-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0198-19-88-03

1個

1個

13,329( 14,662円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
・本体オートクレーブ可。
・目盛付き。
・本体PMP製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分液ロート500mL PMP #978の型番0198-19-88-03のページです。
型番0198-19-88-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート500mL PMP #978

分液ロート500mL PMP #978

    スキーブ梨型分液ロート

    スキーブ梨型分液ロート

      SPC分液ロート PTFEコック付

      SPC分液ロート PTFEコック付

        デシケーターふた DURAN

        デシケーターふた DURAN

          ハンドビュレット LDPE製ボトル付き

          ハンドビュレット LDPE製ボトル付き

            吸引瓶 容量 2000mL

            吸引瓶 容量 2000mL

              SPCロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 ケニス 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 13,329円 13,432円 20,303円 20,957円 14,224円 12,319円 15,437円 15,349円
                  通常出荷日 3日目   1日目~   7日目~   1日目~   2日目~   5日目   8日目   1日目~  
                  商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 その他 - 分液ロート 分液ロート
                  容量(ml) 500 - - - - - - -
                  材質 【樹脂】PMP 【樹脂】PP 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  外径(mm) 最大径125 - - - - - - -
                  全長(mm) 全長415 - - - - - - -

                  分液ロート500mL PMP #978のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました