(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:010520-100A
ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ) ナスガタフラスコ HARIO(ハリオ)

通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円

ほうけい酸ガラス-1を使用した、なす形フラスコ HARIO【特長】・首外径22...

詳細情報を確認する

型番

010520-100A 解除

Loading...

共通すり合わせなす形フラスコ HARIO

商品画像

商品画像

品目コード首外径mm
010520-501A22
010520-1001A25
010520-2001A30
010520-3001A34
010520-5001A38
010520-10001A41
010520-20001A46
商品情報を表示

010520-100A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
球径×高さ(mm)
ゴム栓No.
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010520-100A

100
64×120
6
0371-01-25-02
1本

1個

1,435( 1,579円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ほうけい酸ガラス-1を使用した、なす形フラスコ HARIO
【特長】
・首外径22~46mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)の型番010520-100Aのページです。
型番010520-100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)

ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)

    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

      SPCなす型フラスコ

      SPCなす型フラスコ

        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

            メーカー 柴田科学 クライミング 柴田科学 柴田科学 クライミング
            通常価格 1,435円 15,365円 4,000円 4,026円 13,477円
            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目  
            商品タイプ フラスコ類 トラップ フラスコ類 - フラスコ類
            材質 【ガラス】ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
            詳細タイプ ナス形 - - - -

            ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            010520-10001A
            010520-20001A
            010520-3001A
            010520-5001A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            球径×高さ
            (mm)
            ゴム栓No. TGKコード 内容量

            5,332円

            ( 5,865円 )
            1個 -

            6日目

            1000131×238140371-01-25-061本

            14,392円

            ( 15,831円 )
            1個 -

            3日目

            2000168×280140371-01-25-071本

            1,909円

            ( 2,100円 )
            1個 -

            6日目

            30086×175110371-01-25-041本

            2,470円

            ( 2,717円 )
            1個 -

            6日目

            500103×200120371-01-25-051本

            フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました