(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)【50個入り】

通常価格(税別)
7,985円 ~ 9,295円
税込価格
8,784円 ~ 10,225円

ディスポーザブルホモジナイザー【特長】・1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 容量(ml):
    1.5
  • 品名:
    ディスポーザブルホモジナイザー バイオマッシャーII
  • 材質:
    撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
  • 特長:
    1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
  • 注意:
    撹拌棒は材質の性格上オートクレーブの使用はできません。
  • 内容量:
    50セット(マイクロチューブ、撹拌棒)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

バイオマッシャー2 1.5ml 未滅菌/EOG滅菌の仕様

製品仕様

0760-63-81-11/0760-63-81-12 イメージ

0760-63-81-11/0760-63-81-12 イメージ

  • 1.5mlマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザー。
  • 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究に使用可能。

容量

  • 1.5ml

材質

  • 撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(POM)、オートクレーブ不可
  • 1.5mlマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
  • ※ 撹拌棒は材質の性格上オートクレーブの使用はできません。

0760-63-81-11

滅菌なし

0760-63-81-12

滅菌あり(EOG滅菌)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
滅菌なし
320152
0760638111
50セット(マイクロチューブ、撹拌棒)

1パック

50個入り

7,985( 8,784円 )

6日目

滅菌あり(EOG滅菌)
320153
0760638112
50セット(マイクロチューブ、撹拌棒)

1パック

50個入り

9,295( 10,225円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスポーザブルホモジナイザー
【特長】
・1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
・動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
・チューブとペッスルの表面にスリ加工が為され、破砕効率が向上。
・使い捨て、個包装の為、コンタミのリスクがない。
【用途】
・サンプルからRNA、DNA、タンパク質を抽出する時に、試料を破砕するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

    サニスペックテストバッグ

    サニスペックテストバッグ

      アルミナ焼成用容器

      アルミナ焼成用容器

        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン
        通常価格 7,985円 12,400円 3,600円
        通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ 粉砕機 - -
        容量(ml) 1.5 - -
        品名 ディスポーザブルホモジナイザー バイオマッシャーII - -
        材質 撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可 - -
        特長 1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。 - -

        バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました