(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質 (レビュー)

通常価格(税別)
1,942円 ~ 3,676円
税込価格
2,136円 ~ 4,044円
通常出荷日
2日目~
アルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    るつぼ
    評価 3.0満足度:3.02019/07/30
    蓋を被せる部分に段差はなく
    ただ乗せる形なので少し不安定

    蓋の部分に欠けがありました。
    急加冷するものなので強度的に...

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

      アルミナ乳鉢(角型)

      アルミナ乳鉢(角型)

        ナイロンポット NPNシリーズ

        ナイロンポット NPNシリーズ

          ジルコニアボール

          ジルコニアボール

            アルミナ焼成用容器

            アルミナ焼成用容器

              ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

              ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

                特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

                  ダンシングミル乳鉢

                  ダンシングミル乳鉢

                    自動乳鉢(140・150・200mm)

                    自動乳鉢(140・150・200mm)

                      高速スタンプミルウス

                      高速スタンプミルウス

                        粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5

                        粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5

                          メーカー 東京硝子器械 ニッカトー アズワン アズワン ケニス アズワン ニッカトー ケニス 日陶科学 日陶科学 日陶科学 東京硝子器械
                          通常価格 1,942円 18,534円 11,446円 105,840円 18,715円 3,600円 18,534円 8,924円 19,898円 320,124円 68,443円 51,402円
                          通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目~   14日目~   1日目   3日目~   8日目   5日目   4日目~   5日目~   8日目  
                          商品タイプ るつぼ・蒸発皿 - - - - るつぼ・蒸発皿 - - - - - -
                          その他 オプション - - - - - - - - - - -
                          特長 アルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1組 - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。