(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

燃焼CBボート(30~140mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

燃焼CBボート(30~140mm)

通常価格(税別)
4,755円 ~ 14,266円
税込価格
5,231円 ~ 15,693円

粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボート。【特長】・熱衝撃抵抗性。・耐食性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 特長:
    SSA-H、SSA-Sの燃焼ボートもあります。
  • 使用温度(℃):
    1450

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

材質記号組成(%)使用温度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用ボ一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ボール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ボー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にもすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO2 93CaO 5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
メーカー品番
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4
6
1
0696-30-41-01
-
1箱(50個)

1個

8,834( 9,717円 )

6日目

105
10
16
12
0696-30-41-09
-
1箱(10個)

1個

4,755( 5,231円 )

2日目

140
12
20
10A
0696-30-41-10
-
1箱(10個)

1個

14,111( 15,522円 )

2日目

60
9
12
2
0696-30-41-11
-
1箱(100個)

1個

14,266( 15,693円 )

2日目

80
12
16
5
0696-30-41-12
-
1箱(50個)

1個

9,509( 10,460円 )

2日目

88
10
16
6
0696-30-41-13
つまみなし
1箱(50個)

1個

10,386( 11,425円 )

6日目

80
10
13.5
6A
0696-30-41-14
-
1箱(50個)

1個

10,386( 11,425円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボート。
【特長】
・熱衝撃抵抗性。
・耐食性に優れた、燃焼ボート。
・緻密質。
【用途】
・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

燃焼CBボート(30~140mm)

燃焼CBボート(30~140mm)

    燃焼ボート用カバー C型

    燃焼ボート用カバー C型

      アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

      アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

        メーカー ニッカトー ニッカトー 東京硝子器械
        通常価格 4,755円 11,938円 4,467円
        通常出荷日 2日目~   6日目   2日目~  
        商品タイプ その他 その他 その他
        特長 SSA-H、SSA-Sの燃焼ボートもあります。 - -
        使用温度(℃) 1450 - -

        燃焼CBボート(30~140mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました