(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌角バット ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌角バット ステンレス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,308円 ~ 12,641円
税込価格
1,439円 ~ 13,905円

ステンレス製の抗菌角バットトレー。手札、キャビネ、3~21枚取など様々なタイプ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
TGKコード
外形寸法(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4枚取
0419320880
370×585×90H
4枚取

1個

11,865( 13,052円 )

5日目

手札
0419320881
125×155×25H
手札

1個

1,308( 1,439円 )

6日目

キャビネ
0419320882
170×210×38H
キャビネ

1個

1,660( 1,826円 )

7日目

15枚取
0419320883
225×290×50H
15枚取

1個

3,008( 3,309円 )

6日目

12枚取
0419320884
255×320×53H
12枚取

1個

3,678( 4,046円 )

6日目

6枚取
0419320885
340×480×80H
6枚取

1個

7,379( 8,117円 )

6日目

3枚取
0419320886
425×590×110H
3枚取

1個

12,641( 13,905円 )

6日目

21枚取
0419320887
195×240×38H
21枚取

1個

2,034( 2,237円 )

6日目

10枚取
0419320889
265×350×63H
10枚取

1個

4,356( 4,792円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の抗菌角バットトレー。
手札、キャビネ、3~21枚取など様々なタイプを取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌角バット ステンレス

抗菌角バット ステンレス

    ステンレス角型バット SUS304

    ステンレス角型バット SUS304

      ホーロー写真用バット 四ッ切/大四ッ切/半切/全紙/大全紙

      ホーロー写真用バット 四ッ切/大四ッ切/半切/全紙/大全紙

        18-8 角バット クリンプアミ

        18-8 角バット クリンプアミ

          ステン蓋付バット

          ステン蓋付バット

            ステンレスメッシュバット

            ステンレスメッシュバット

              角型目盛付ポット 304製 手無/手付

              角型目盛付ポット 304製 手無/手付

                メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                通常価格 1,308円 4,261円 3,701円 1,620円 3,513円 6,290円 3,268円
                通常出荷日 5日目~   1日目   8日目   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                材質 ステンレス ステンレス ホーロー ステンレス ステンレス ステンレス -
                商品タイプ バット・トレー - バット・トレー - - - -
                材質 ステンレス - ホーロー - - - -
                詳細材質 SUS304 - - - - - -
                内容量 1枚 - 1枚 - - - -

                抗菌角バット ステンレスのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
                A
                原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

                バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました