(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピッチバイアル SPV-50・SPV-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピッチバイアル SPV-50・SPV-200【20個入り】

通常価格(税別)
37,928円 ~ 40,246円
税込価格
41,721円 ~ 44,271円

スクリューバイアルの中にスピッチをインサートした微量用保存バイアル。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

スピッチバイアルの外観

スピッチバイアルの外観

  • スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアル。
  • 内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能。
  • キャップ:穴あき黒キャップ。
  • パッキング:フッ素PTEE/ニトリル。
  • 容量(223350):50μl。
  • 容量(203352):200μl。
  • 外径×高さ(223350):11.75×32mm。
  • 外径×高さ(203352):15×40mm。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
外径X高さ(mm)
TGKコード
メーカー品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
11.75×32
0717-04-42-11
SPV-50
1箱(20本)

1パック

20個入り

37,928( 41,721円 )

6日目

0.2
15×40
0717-04-42-13
SPV-200
1箱(20本)

1パック

20個入り

40,246( 44,271円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューバイアルの中にスピッチをインサートした微量用保存バイアル。
【特長】
・スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着。
・従来の製品に比べて軽量。
・最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
・キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
・内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているため、溶媒にも使用可能。
【用途】
・超微量保存用など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピッチバイアル SPV-50・SPV-200

スピッチバイアル SPV-50・SPV-200

    ねじ口瓶

    ねじ口瓶

      ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

      ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

        ねじ口瓶 白 S/SV

        ねじ口瓶 白 S/SV

          ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L

          ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L

            ラボランスクリュー管瓶

            ラボランスクリュー管瓶

              ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

              ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

                柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

                柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

                  バージンキャップバイアル VCV-30~70

                  バージンキャップバイアル VCV-30~70

                    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                      ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

                      ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

                        メーカー 日電理化硝子 東京硝子器械 日電理化硝子 日電理化硝子 柴田科学 アズワン 日電理化硝子 三商 日電理化硝子 アズワン 柴田科学
                        通常価格 37,928円 9,833円 12,694円 11,580円 1,965円 5,800円 8,131円 31,200円 8,997円 18,913円 4,041円
                        通常出荷日 6日目   11日目~   6日目   2日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   6日目   1日目   3日目~  
                        商品タイプ バイアル瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 スクリュー管瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 - ねじ口瓶
                        内容量 1箱(20本) - - - - - - - - - -

                        スピッチバイアル SPV-50・SPV-200のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました