(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニバイアル MV-2・MV-07・MV-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニバイアル MV-2・MV-07・MV-09【20個入り】

通常価格(税別)
24,808円 ~ 27,890円
税込価格
27,289円 ~ 30,679円

超低温の冷凍保存が可能なバイアル。 【特長】 ・超低温の冷凍保存にも耐えられる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 材質:
    キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ、パッキング:ふっ素樹脂、ニトリル
  • 内容量:
    1箱(20本)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ミニバイアルの外観

ミニバイアルの外観

型式 : MV-07
容量 : 1ml、外径×高さ : 11.75×35mm、口内径 : 4.7mm
型式 : MV-09
容量 : 3ml、外径×高さ : 15×44mm、口内径 : 8.0mm
型式 : MV-2
容量 :4ml、外径×高さ : 16.5×49mm、口内径 : 8.0mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
外径X高さ(mm)
口内径(mm)
TGKコード
メーカー品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
11.75×35
4.7
0717-04-42-01
MV-07
1箱(20本)

1パック

20個入り

24,808( 27,289円 )

6日目

3
15×44
8
0717-04-42-03
MV-09
1箱(20本)

1パック

20個入り

27,890( 30,679円 )

6日目

4
16.5×49
8
0717-04-42-05
MV-2
1箱(20本)

1パック

20個入り

27,890( 30,679円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超低温の冷凍保存が可能なバイアル。
【特長】
・超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
・V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
・キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
【用途】
・微量保存、超低温保存用など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニバイアル MV-2・MV-07・MV-09

ミニバイアル MV-2・MV-07・MV-09

    ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)

    ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)

      スピッチバイアル SPV-50・SPV-200

      スピッチバイアル SPV-50・SPV-200

        試薬びん 広口 017050シリーズ

        試薬びん 広口 017050シリーズ

          メーカー 日電理化硝子 大阪ケミカル 日電理化硝子 アズワン
          通常価格 24,808円 19,100円 37,928円 19,494円
          通常出荷日 6日目   8日目   6日目   1日目  
          商品タイプ バイアル瓶 アンプル管 バイアル瓶 試薬瓶
          材質 キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ、パッキング:ふっ素樹脂、ニトリル - - -
          内容量 1箱(20本) - 1箱(20本) -

          ミニバイアル MV-2・MV-07・MV-09のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました