(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームバイアル白SVF/茶SVF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:203205
バキュームバイアル白SVF/茶SVF【25~100個入り】 バキュームバイアルシロSVF/チャSVF

通常単価(税別)
19,891円
税込単価
21,880円

凍結乾燥及び保存用ガラス製容器。【特長】・耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓...

詳細情報を確認する

Loading...

キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれている

バキュームバイアル白の外観

バキュームバイアル白の外観

  • キャップ : 白キャップ
  • ゴム栓 : ブチルゴム栓(液状用 / 凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
  • フッ素ETFEライナーゴム栓(10~50mlのみ)(液状用)。
縮尺図

縮尺図

商品情報を表示

203205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
外径X高さ(mm)
口内径(mm)
TGKコード
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203205

3
16.5×45
7.2
0717-04-08-51
SVF-3
1箱(100本)

1パック

100個入り

19,891( 21,880円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凍結乾燥及び保存用ガラス製容器。
【特長】
・耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせている。
・凍結乾燥製剤用や標準液保存用等のさまざまな用途に使用可能。
・収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
【用途】
・標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バキュームバイアル白SVF/茶SVFの型番203205のページです。
型番203205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームバイアル白SVF/茶SVF

バキュームバイアル白SVF/茶SVF

    トップシールキャップ TP-A(1000個入)

    トップシールキャップ TP-A(1000個入)

      ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

      ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

        共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

        共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

          ねじ口瓶

          ねじ口瓶

            低アルカリ瓶 NV-2~30

            低アルカリ瓶 NV-2~30

              メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 東京硝子器械 東京硝子器械 日電理化硝子
              通常価格 13,014円 27,534円 12,694円 15,842円 9,833円 7,897円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   11日目~   6日目  
              商品タイプ バイアル瓶 オプション品 バイアル瓶 試薬瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶

              バキュームバイアル白SVF/茶SVFのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              203206
              203207
              203208
              203209
              203210
              203211
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (mL)
              外径X高さ
              (mm)
              口内径
              (mm)
              TGKコード 型式 内容量

              20,720円

              ( 22,792円 )

              100個入り

              1パック -

              6日目

              519.0×489.30717-04-08-52SVF-51箱(100本)

              13,014円

              ( 14,315円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              1024.3×4812.30717-04-08-53SVF-101箱(50本)

              13,268円

              ( 14,595円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              1224.3×5512.30717-04-08-54SVF-121箱(50本)

              14,001円

              ( 15,401円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              1527.0×5512.30717-04-08-55SVF-151箱(50本)

              15,688円

              ( 17,257円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              2030.0×5512.30717-04-08-57SVF-201箱(50本)

              16,708円

              ( 18,379円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              3030.0×7012.30717-04-08-56SVF-301箱(50本)

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました