(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:203230
ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100【25~100個入り】 ガスクロバイアル シロ/チャSVG-3-100

通常単価(税別)
18,936円
税込単価
20,830円

穴あきキャップを採用したガラス製容器。【特長】・シリンジが直接差込める穴あきキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 仕様:
    メラニン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付き
  • 用途詳細:
    ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です

Loading...

製品仕様

ガスクロバイアルの外観

ガスクロバイアルの外観

  • キャップ:穴あき(白色)キャップ。
  • ゴム栓:ブチルゴム(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム(液状用)、ふっ素樹脂ライナーゴム(10~50ml/液状用)。
縮尺図

縮尺図

商品情報を表示

203230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
外径X高さ(mm)
口内径(mm)
蓋の穴径(mm)
蓋上面外径(mm)
蓋下部外径(mm)
蓋の高さ(mm)
TGKコード
耐冷凍容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203230

3
16.5×45
7.2
-
-
-
-
0717-04-03-01
1~2
1箱(100本)

1パック

100個入り

18,936( 20,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あきキャップを採用したガラス製容器。
【特長】
・シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
・穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができる。
・液状用ブチルゴムを使用。ふっ素樹脂ライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合わせ可能。
・穴あきキャップなので、キャップを開けることなく、直接シリンジに差し込める。
【用途】
・ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーなどのサンプリング用容器、製剤用などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100の型番203230のページです。
型番203230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

    バキュームバイアル白SVF/茶SVF

    バキュームバイアル白SVF/茶SVF

      サンプル瓶 白差込式PS・茶差込式PS

      サンプル瓶 白差込式PS・茶差込式PS

        ねじ口瓶

        ねじ口瓶

          シリンジバイアル 白/茶 SY

          シリンジバイアル 白/茶 SY

            トップシールキャップ TP-A(1000個入)

            トップシールキャップ TP-A(1000個入)

              水質検査びん WT-110/WT-150/キャップ/パッキング/ラック

              水質検査びん WT-110/WT-150/キャップ/パッキング/ラック

                メーカー 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 東京硝子器械 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子
                通常価格 12,694円 13,014円 4,854円 9,833円 17,518円 27,534円 3,159円
                通常出荷日 6日目   6日目   2日目~   11日目~   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 サンプル管瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 オプション品 -
                仕様 メラニン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付き - - - パッキング:ふっ素樹脂、ニトリル - -
                用途詳細 ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です - - - 微量採集・検査に威力を発揮します - -

                ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                203231
                203232
                203233
                203234
                203235
                203236
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (mL)
                外径X高さ
                (mm)
                口内径
                (mm)
                蓋の穴径
                (mm)
                蓋上面外径
                (mm)
                蓋下部外径
                (mm)
                蓋の高さ
                (mm)
                TGKコード 耐冷凍容量
                (ml)
                内容量

                19,701円

                ( 21,671円 )

                100個入り

                1パック -

                6日目

                519.0×489.3----0717-04-03-0231箱(100本)

                12,694円

                ( 13,963円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                1024.3×4812.3----0717-04-03-0351箱(50本)

                12,950円

                ( 14,245円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                1224.3×5512.3----0717-04-03-0461箱(50本)

                13,682円

                ( 15,050円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                1527.0×5512.3----0717-04-03-057~81箱(50本)

                15,369円

                ( 16,906円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                2030.0×5512.3102442491510717-04-03-07101箱(50本)

                16,388円

                ( 18,027円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                3030.0×7012.3----0717-04-03-06151箱(50本)

                ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました