(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリバケツ 5~22L フタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0439-23-61-10
ポリバケツ 5~22L フタ付 ポリバケツ 5L~22L フタツキ

通常単価(税別)
3,009円
税込単価
3,310円

【特長】・積水メディカル(SEKISUI)の商品です・フタ付きのポリバケツです

詳細情報を確認する

型番

0439-23-61-10 解除

Loading...

商品情報は型番0439-23-61-13の情報となります。ご注意ください。

商品仕様

商品情報を表示

0439-23-61-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-23-61-10

10L
φ275×265H
#10
0439236110
1セット(本体、フタ)

1個

3,009( 3,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積水メディカル(SEKISUI)の商品です
・フタ付きのポリバケツです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリバケツ 5~22L フタ付の型番0439-23-61-10のページです。
型番0439-23-61-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリバケツ 5~22L フタ付

ポリバケツ 5~22L フタ付

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

      ポリカーボ蓋付バケツ

      ポリカーボ蓋付バケツ

        ポリペール 45L~120L フタ付

        ポリペール 45L~120L フタ付

          PPスプレーバイアル

          PPスプレーバイアル

            角型大型タンク

            角型大型タンク

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
              通常価格 1,879円 1,306円 6,441円 6,953円 7,500円 5,010円
              通常出荷日 4日目   2日目   1日目   6日目   12日目   1日目~  
              商品タイプ 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ 大型タンク - -
              材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - PE(ポリエチレン)製 - -
              内容量 1セット(本体、フタ) 1セット(本体、フタ) - 1セット(本体、フタ) - -

              ポリバケツ 5~22L フタ付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0439-23-61-05
              0439-23-61-08
              0439-23-61-13
              0439-23-61-15
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 サイズ
              (mm)
              メーカー品番 TGKコード 内容量

              1,879円

              ( 2,067円 )
              1個 -

              4日目

              5Lφ225×210H#50439236105-

              2,375円

              ( 2,613円 )
              1個 -

              4日目

              8Lφ255×245H#80439236108-

              3,506円

              ( 3,857円 )
              1個 -

              4日目

              13Lφ300×285H#130439236113-

              4,022円

              ( 4,424円 )
              1個 -

              4日目

              15Lφ315×285H#150439236115-

              樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました