(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine ポリハンドラップ丸型500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine ポリハンドラップ丸型500mL

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,332円
税込単価
1,465円

フタを取り頭部の受け皿を押すだけで、容器内の液体が自動的に吸い上げられて、受け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドラップ
  • 容量:
    500ml
  • サイズ(mm):
    80φ×165H
  • 形:
    丸型
  • TGKコード:
    0416222422
  • 質量(g):
    約75
  • 材質:
    びん:PE/頭部:POM
  • 仕様:
    キャップ部にパッキンは付いておりません。
  • 備考:
    登録番号:第2052115号
  • 内容量:
    1個

型番

0416-22-24-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0416-22-24-22

1個

1個

1,332( 1,465円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタを取り頭部の受け皿を押すだけで、容器内の液体が自動的に吸い上げられて、受け皿にたまります。
軽くて落下時も安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine ポリハンドラップ丸型500mLの型番0416-22-24-22のページです。
型番0416-22-24-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine ポリハンドラップ丸型500mL

Fine ポリハンドラップ丸型500mL

    HDPE密閉タンク

    HDPE密閉タンク

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 1,332円 3,280円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      商品タイプ ハンドラップ 密閉タンク・バケツ
      容量 500ml -
      サイズ(mm) 80φ×165H -
      丸型 -
      TGKコード 0416222422 -

      Fine ポリハンドラップ丸型500mLのレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
      エタノール容器として
      評価 5.0満足度:5.02017/05/17
      良い製品です。樹脂性なので落としても壊れないし、液体がたくさん入る。
      何より数年経っても液体の出方が悪くならない。
      唯一の欠点はフタが紛失しやすいこと。
      これが改善されれば文句なしですが、現状でも十分オススメです。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      エタノール容器として
      評価 4.0満足度:4.02022/05/11
      使用後、1ヶ月程度で液体を吸い上げなくなりました。
      原因は、内部のチューブ割れです。
      内径φ5未満のチューブを交換取付すれば問題無く使用できます。
      メーカー要改善願います。
      それ以外は、容量が大きく、手頃な値段なので満足しています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました